主页
视频库

1. 现在电子产品中对电源供电系统的挑战和高功率密度电源方案给我们带来的好处

00:17:24 | 2020 年 6 月 22 日
视频内容:1. 介绍 DC-DC 开关电源降压芯片的高功率密度设计和产品应用中的热性能的优化2. 详细剖析 TI 新一代产品在高开关频率,高转换效率,高集成度等高功率密度产品设计上的明显优势

资源

  • arrow-right TPS562231 4.5V 至 17V 输入、2A 输出、同步降压转换器
  • arrow-right TPS563231 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压稳压器
  • arrow-right TPS546A24A 2.95-V to 18-V input, stackable 10-A, SWIFT™ synchronous buck converter with pin-strapping/PMBus®
  • arrow-right TPS546B24A 2.95-V to 18-V input, stackable 20-A, SWIFT™ synchronous buck converter with pin-strapping/PMBus®
download

观看视频

观看全部视频
观看全部视频
产品
  • DLP 产品
  • 传感器
  • 射频和微波
  • 开关与多路复用器
  • 微控制器 (MCU) 和处理器
  • 接口
  • 放大器
  • 数据转换器
  • 无线连接
  • 时钟和计时
  • 电机驱动器
  • 电源管理
  • 裸片和晶圆服务
  • 逻辑和电压转换
  • 隔离
  • 音频、触觉与压电
应用
  • 汽车
  • 通信设备
  • 数据中心
  • 工业
  • 个人电子产品