主页
视频库

2- 数字接口设计要点及网上设计资源汇总

00:24:01 | 2020 年 6 月 19 日
流量、压力、温度、液位等各类现场变送器是工业自动化控制系统的重要组成。此类现场仪表通常具备用于传感的精密信号链,超低电流来保证严格的功耗控制,同时兼容多协议工业通信和接口。工业现场应用环境严苛,不同物理量测量的变送器输出类型要求不一,德州仪器拥有完善的模拟输出和数字接口解决方案。此次直播针对细分的终端应用场景总结了对应的输出方案,帮助您快速定位芯片类型和相关设计资源来加速终端产品设计。【内容介绍】1. 现场变送器系统架构2. 接口/现场总线拓扑概述3. 模拟输出设计要点和 TI 解决方案4. 数字接口设计要点和 TI 解决方案5. 网上设计资源汇总

资源

  • arrow-right TCAN1042H 具有灵活数据速率的故障保护 CAN 收发器
  • arrow-right ISO1042 具有 70V 总线故障保护功能和灵活数据速率的隔离式 CAN 收发器
  • arrow-right OPA2333 1.8V、17µA、双通道、微功耗、精密、零漂移 CMOS 运算放大器
  • arrow-right LM5060 具有低静态电流的高侧保护控制器
download

观看视频

观看全部视频
观看全部视频
产品
  • DLP 产品
  • 传感器
  • 射频和微波
  • 开关与多路复用器
  • 微控制器 (MCU) 和处理器
  • 接口
  • 放大器
  • 数据转换器
  • 无线连接
  • 时钟和计时
  • 电机驱动器
  • 电源管理
  • 裸片和晶圆服务
  • 逻辑和电压转换
  • 隔离
  • 音频、触觉与压电
应用
  • 汽车
  • 通信设备
  • 数据中心
  • 工业
  • 个人电子产品