主页
视频库

4. 高效 POS 打印机/电池供电打印机电源轨的设计

00:43:38 | 2020 年 6 月 16 日

本次直播将为您介绍专业音频、POS打印机/打印机、电网馈线远方终端和远程终端单元三个应用的参考设计。其中,【专业音频】我们将重点介绍负电源轨设计,TI音频运放和class-D功放应用,以及音响、声卡、麦克风相关设计;【POS打印机/打印机】我们将针对不同产品在其应用,包括TI马达驱动系列,以及升压产品;【电网馈线远方终端和远程终端单元】主要针对TI用在DTU/FTU中的高性价比新LV/HV运放和比较器系列讲解,包括通用运放新系列B版本,HV-Amoeba系列。

资源

  • arrow-right LM358B 1.2MHz 工业标准双通道放大器
  • arrow-right LM2904B 1.2MHz 工业标准双通道放大器
  • arrow-right TLV9152 Dual 4.5MHz, 16-V rail-to-rail input/output, low-offset voltage, low-noise op amp
  • arrow-right TLV9102 1MHz、16V、轨至轨输入/输出、低失调电压、低功耗运算放大器
download

观看视频

观看全部视频
观看全部视频
产品
  • DLP 产品
  • 传感器
  • 射频和微波
  • 开关与多路复用器
  • 微控制器 (MCU) 和处理器
  • 接口
  • 放大器
  • 数据转换器
  • 无线连接
  • 时钟和计时
  • 电机驱动器
  • 电源管理
  • 裸片和晶圆服务
  • 逻辑和电压转换
  • 隔离
  • 音频、触觉与压电
应用
  • 汽车
  • 通信设备
  • 数据中心
  • 工业
  • 个人电子产品