主页
视频库

高性能开关电源----28V DC-DC同步降压转换器

00:06:28 | 2020 年 6 月 10 日
TPS54X02系列为德州仪器新一代高性能开关电源——28V DC-DC同步降压转换器。其效率高,表面温度低,是白电市场中LDO的完美替代方案。该系列产品还具有优秀的EMC特性,性能可靠,生命周期长,引脚兼容,易于设计。

资源

  • arrow-right 4.5V 至 28V 输入电压、2A 输出电流、EMI 友好型同步降压转换器
download

观看视频

观看全部视频
观看全部视频
产品
  • DLP 产品
  • 传感器
  • 射频和微波
  • 开关与多路复用器
  • 微控制器 (MCU) 和处理器
  • 接口
  • 放大器
  • 数据转换器
  • 无线连接
  • 时钟和计时
  • 电机驱动器
  • 电源管理
  • 裸片和晶圆服务
  • 逻辑和电压转换
  • 隔离
  • 音频、触觉与压电
应用
  • 汽车
  • 通信设备
  • 数据中心
  • 工业
  • 个人电子产品