主页
视频库

高效率的强光手电筒驱动方案:有效延长电池寿命

00:06:44 | 2020 年 6 月 8 日

    

TI参考设计PMP15037为LED强光手电筒提供了一种简单可靠的电源解决方案。该参考设计兼顾了效率和输出电流精度,支持单节或者双节AA电池输入。单节AA电池输入时最大输出电流能力是0.5A,双节AA电池输入时最大输出电流能力是1A 。

资源

  • arrow-right 相关产品:具有 0.5V 超低输入电压的 3A 升压转换器
download

观看视频

观看全部视频
观看全部视频
产品
  • DLP 产品
  • 传感器
  • 射频和微波
  • 开关与多路复用器
  • 微控制器 (MCU) 和处理器
  • 接口
  • 放大器
  • 数据转换器
  • 无线连接
  • 时钟和计时
  • 电机驱动器
  • 电源管理
  • 裸片和晶圆服务
  • 逻辑和电压转换
  • 隔离
  • 音频、触觉与压电
应用
  • 汽车
  • 通信设备
  • 数据中心
  • 工业
  • 个人电子产品