主页
视频库

一种简单可靠的超级电容充电方案:可以自动限制输入电流幅值

00:04:14 | 2020 年 6 月 8 日

    

TI参考设计PMP15044是一种简单、可靠,并且非常便宜的超级电容充电电路解决方案。该参考设计支持2.5-6V输入,输出电压支持5-18V。能有效地将启动和正常工作时的最大电流控制在3A以下;超级电容充电结束后可以实现恒压控制。

资源

  • arrow-right 相关产品:具有强制 PWM 模式的 18.5V、3.2A、650kHz/1.2MHz 升压 DC-D
download

观看视频

观看全部视频
观看全部视频
产品
  • DLP 产品
  • 传感器
  • 射频和微波
  • 开关与多路复用器
  • 微控制器 (MCU) 和处理器
  • 接口
  • 放大器
  • 数据转换器
  • 无线连接
  • 时钟和计时
  • 电机驱动器
  • 电源管理
  • 裸片和晶圆服务
  • 逻辑和电压转换
  • 隔离
  • 音频、触觉与压电
应用
  • 汽车
  • 通信设备
  • 数据中心
  • 工业
  • 个人电子产品