主页
视频库
5 - 测试连接方式
00:09:53
|
2020 年 6 月 8 日
在开关电源设计里面,系统的稳定裕量与动态响应是两个重要的考量因素。本课程会对这两个参数的对系统的影响进行分析。同时,在实际测量当中的一些不可忽视的杂散参数的影响也会在这里进行分析。
资源
arrow-right
参考设计:用于 OLED 照明的 PFC SEPIC(208V@0.110A 非隔离式
download