主页
视频库

24V, 480W高效率AC/DC工业电源参考设计

00:04:32 | 2020 年 6 月 5 日
本课程介绍了一款针对工业电源、或者导轨电源和电池充电应用的参考设计。所介绍参考设计的额定输出电压是24V,额定输出功率为480W,还具有1.5倍过功率输出的功能,可以在3秒钟内提供720W功率输出。这款参考设计的总体效率超过93.5%,峰值效率大于94%。它的功率因数和THD均满足国际标准,同时具有快速的动态响应,和非常完善的保护功能。是一款非常接近最终产品的参考设计。 本视频主要介绍了TIDA-494这款参考设计,包括主要的特点和优势,重要的设计指标,电路结构和使用的模拟控制器,以及最终的电路测试结果和测试波形。

资源

  • arrow-right 24V、480W(标称)、720W(峰值)、能效高于 93.5% 的可靠交流/直流工业电源
download

观看视频

观看全部视频
观看全部视频
产品
  • DLP 产品
  • 传感器
  • 射频和微波
  • 开关与多路复用器
  • 微控制器 (MCU) 和处理器
  • 接口
  • 放大器
  • 数据转换器
  • 无线连接
  • 时钟和计时
  • 电机驱动器
  • 电源管理
  • 裸片和晶圆服务
  • 逻辑和电压转换
  • 隔离
  • 音频、触觉与压电
应用
  • 汽车
  • 通信设备
  • 数据中心
  • 工业
  • 个人电子产品