主页
视频库

使用TI Fusion Digital Power Designer软件工具和TPSM846C23 PMBus电源模块进行设计

00:11:29 | 2020 年 6 月 5 日
使用TI的Fusion Digital Power Designer软件快速配置TI首款PMBus电源模块TPSM846C23评估板。PMBus模块和易于使用的软件组合使工程师能够评估各种条件下的产品性能,而无需在PCB上进行任何组件更改。

资源

  • arrow-right 相关产品:TPSM846C23 4.5V 至 15V 输入、0.35V 至 2.0V 输出、35A
download

观看视频

观看全部视频
观看全部视频
产品
  • DLP 产品
  • 传感器
  • 射频和微波
  • 开关与多路复用器
  • 微控制器 (MCU) 和处理器
  • 接口
  • 放大器
  • 数据转换器
  • 无线连接
  • 时钟和计时
  • 电机驱动器
  • 电源管理
  • 裸片和晶圆服务
  • 逻辑和电压转换
  • 隔离
  • 音频、触觉与压电
应用
  • 汽车
  • 通信设备
  • 数据中心
  • 工业
  • 个人电子产品