主页
视频库

TI 基于GaN 的高频(1.2MHz)高效率 1.6kW 高密度临界模式 (CrM) 图腾柱功率因数校正 (PFC)转换器的应用介绍 - 1

00:20:17 | 2020 年 6 月 4 日
TIDA-00961方案使用了TI 600V氮化镓(GaN)功率器件LMG3410和TI Piccolo™ F280049主控芯片,其满载功率为1.6kW,最高开关频率1.2MHz,工作在(CRM)临界模式,密度高(165 x 84 x 40 mm)。该方案具有高频高效高密度特点,是服务器、电信和工业电源等有体积限制要求电源的理想选择。另外,该方案的两相交错并联结构能够减少输入和输出的电流纹波;硬件设计能够满足传导(conducted missions),浪涌(surge)和EFT的要求,帮助工程师实现80 Plus钛金规格。

资源

  • arrow-right 低电压、低功耗 RRIO 通用放大器
  • arrow-right 具有设置和复位功能的高速 CMOS 逻辑双路上升沿 D 类触发器
  • arrow-right 具有光电耦合器反馈的恒压、恒流反激控制器
  • arrow-right 适用于 C2000 MCU 的 DigitalPower 软件开发套件 (SDK)
download

观看视频

观看全部视频
观看全部视频
产品
  • DLP 产品
  • 传感器
  • 射频和微波
  • 开关与多路复用器
  • 微控制器 (MCU) 和处理器
  • 接口
  • 放大器
  • 数据转换器
  • 无线连接
  • 时钟和计时
  • 电机驱动器
  • 电源管理
  • 裸片和晶圆服务
  • 逻辑和电压转换
  • 隔离
  • 音频、触觉与压电
应用
  • 汽车
  • 通信设备
  • 数据中心
  • 工业
  • 个人电子产品