主页
视频库

2. TI 数字方案性能评估

00:26:39 | 2020 年 6 月 3 日
• 电池测试系统应用背景介绍• TI 解决方案:集成解决方案以及 C2000™ 数字解决方案• 明星产品介绍:精密放大器,精密 ADC,DAC,模拟信号开关,通信接口,热拔插器件• 如何在 TI 官网上获得更多技术资源与支持

资源

  • arrow-right 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计
  • arrow-right 用于多相高精度 0.5 至 100A 电池化成的电池测试仪参考设计
  • arrow-right 适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪参考设计
  • arrow-right 适用于电池测试系统且电流精度为 0.05% 的 6A 电源解决方案参考设计
download

观看视频

观看全部视频
观看全部视频
产品
  • DLP 产品
  • 传感器
  • 射频和微波
  • 开关与多路复用器
  • 微控制器 (MCU) 和处理器
  • 接口
  • 放大器
  • 数据转换器
  • 无线连接
  • 时钟和计时
  • 电机驱动器
  • 电源管理
  • 裸片和晶圆服务
  • 逻辑和电压转换
  • 隔离
  • 音频、触觉与压电
应用
  • 汽车
  • 通信设备
  • 数据中心
  • 工业
  • 个人电子产品