主页
视频库

1-TI solution in action camera

00:29:48 | 2020 年 5 月 28 日
本次直播重点为大家介绍 TI 小体积、低功耗的电源轨解决方案,具有 JEITA 功能延长系统使用时间的高效率充电芯片,以及提升用户使用体验高集成度的音频编解码器。1.TI 小体积、低功耗的电源轨解决方案2.具有 JEITA 功能的高效率充电芯片,延长系统使用时间3.高集成度的音频编解码器,提升用户使用体验

资源

  • arrow-right BQ25883 适用于 USB 输入的 I2C 控制型 2 节电池 2A 升压模式电池充电器
  • arrow-right TLV62585 采用 2x2 QFN 或 SOT563 封装的 2.5V-5.5V 输入、3A 高效降压转换器
  • arrow-right TLV62568 采用 SOT-23 封装的 1A 高效降压转换器
  • arrow-right TPS563201 4.5V 至 17V 输入、3A 输出、同步 SWIFT 降压转换器
download

观看视频

观看全部视频
观看全部视频
产品
  • DLP 产品
  • 传感器
  • 射频和微波
  • 开关与多路复用器
  • 微控制器 (MCU) 和处理器
  • 接口
  • 放大器
  • 数据转换器
  • 无线连接
  • 时钟和计时
  • 电机驱动器
  • 电源管理
  • 裸片和晶圆服务
  • 逻辑和电压转换
  • 隔离
  • 音频、触觉与压电
应用
  • 汽车
  • 通信设备
  • 数据中心
  • 工业
  • 个人电子产品