主页
视频库

德州仪器升压和升降压DCDC变换器助力无线充设计

00:07:33 | 2020 年 2 月 26 日

如今,支持无线充电的产品越来越多,除手机以外,还有TWS无线耳机和智能手表等可穿戴设备。无线充电产品以其便利性,可靠性,安全性越来越受到消费者的追捧。德州仪器升降压控制器LM34936内置四路2A MOSFET驱动,最大输出电压可至30V,灵活支持不同功率等级无线快充器的设计需要。同步升压控制器TPS43061输出电压最高可至58V,完全能满足大功率设计需要。

资源

  • arrow-right 30V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器
  • arrow-right 4.5V 到 40V 同步升压控制器
  • arrow-right 采用 2.0mm x 2.5mm QFN 封装的 12.6V、7A 同步升压转换器
  • download TPS61088 10-A Fully-Integrated Synchronous Boost Converte
download

观看视频

观看全部视频
观看全部视频
产品
  • DLP 产品
  • 传感器
  • 射频和微波
  • 开关与多路复用器
  • 微控制器 (MCU) 和处理器
  • 接口
  • 放大器
  • 数据转换器
  • 无线连接
  • 时钟和计时
  • 电机驱动器
  • 电源管理
  • 裸片和晶圆服务
  • 逻辑和电压转换
  • 隔离
  • 音频、触觉与压电
应用
  • 汽车
  • 通信设备
  • 数据中心
  • 工业
  • 个人电子产品