Mioty 技术不仅提供了新型低功耗广域网 (LPWAN) 解决方案,还是一种真正符合 ETSI 103 357 规范的标准化技术。Mioty 实现了 Sub-1GHz 的远距离通信,并通过创新的电报分离功能提供稳健的网络。它还能将单个基站上的器件扩展至数以千计。目标应用包括超低功耗传感器器件,如计量传感器和环境/工业监控传感器。这些传感器器件在 Mioty 网络中具有 10 年以上的电池寿命。

为何选择 TI 的 mioty 产品?

低功耗
易于使用
创始成员
设计与开发

开始使用

Mioty 为大规模部署提供通信,可确保在具有挑战性的环境中进行可靠高效的传输,适用于远距离、低功耗和高度可扩展的应用。

要开始构建您自己的网络,请按照下列步骤操作:


CC1312PSIP正在供货

具有集成功率放大器的 Sub-1GHz 系统级封装 (SiP) 模块

CC1352P正在供货

具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU

CC1310正在供货

具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU
应用软件和框架

针对 MIOTY 技术的协议软件

借助 LaunchPad SensorTag 套件,开始评估 MIOTY® 协议软件:

  1. 购买一个或多个 CC1352R SensorTag 套件
  2. 购买一个 CC1352R1 LaunchPad 开发套件
  3. 下载 SimpleLink™ 软件开发套件
  4. 如需开发 MIOTY 堆栈,请联系 Stackforce
  5. 从 MIOTY 订购网关


MIOTY 技术不仅提供了新型低功耗广域网 (LPWAN) 解决方案,还是一种真正符合 ETSI 103 357 规范的标准化技术。由于 MIOTY 具有创新的电报分离功能,可实现Sub-1GHz (...)

评估板

SimplElink™ 多频带 CC1352R 无线 MCU LaunchPad™ SensorTag 套件

TI LaunchPad™ SensorTag 套件包含集成式环境和运动传感器、多频带无线连接功能和易于使用的软件,可用于对互联应用进行原型设计。只需一个套件,开发人员即可轻松创建互联应用,在 2.4GHz 和低于 1GHz 频率下灵活支持低功耗 Bluetooth®、蓝牙网状网络、Zigbee、Thread 以及专有协议。

这一新型产品在 TI LaunchPad 生态系统 (...)

开发套件

适用于 SimpleLink™ 多频带无线 MCU 的 CC1352R LaunchPad™ 开发套件

CC1352R 多频带无线 MCU 是 SimpleLink™ 微控制器 (MCU) 平台的一部分。该平台由 Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth®、Sub-1GHz、Thread、Zigbee®、802.15.4 和主机 MCU 组成,这些组成部分共用一个简便易用的通用开发环境,该环境包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink 平台,用户可以将产品系列中器件的任意组合添加至自有设计中,从而在设计要求变更时实现代码的完全重复使用。此 LaunchPad 套件支持通过 Code Composer Studio™ 和 IAR Embedded (...)

Technical Resources

mioty 常见问题解答 (FAQ) 

探索我们的 mioty 常见问题解答,深入了解新的标准协议
技术文章

MIOTY, the new LPWAN standard, provides quality and scalability for worldwide Sub-

mioty 技术不仅提供了新型低功耗广域网 (LPWAN) 解决方案,还是一种真正符合 ETSI 103 357 规范的标准化技术。

Radiocrafts 的 mioty 模块 

了解有关 mioty 的更多信息,mioty 是 MIOTY Alliance 成员 Radiocrafts 提供的全新 LPWAN 标准。

查找关于常见问题的解答

mioty 技术与其他 LPWAN 技术相比较如何?

mioty 具有独特的数据传输方式。mioty 不是将电报(数据包)作为一个数据包发送,而是将其拆分成多个子电报,在时域和频域中发送。由于具备这一特性,mioty 比起其他 LPWAN 技术,可扩展性和稳定性更高。

mioty 的传输距离可以达到多远?

城市环境中为 5km,农村环境中则为 15km。

mioty 支持哪些频段?

如规范中所述,TS-UNB 系列支持 868MHz 和 915MHz 频率。

支持双向通信的开发周期如何?

Stackforce 提供的 mioty 堆栈已支持双向通信和不同网关提供商的网关。

哪里可以找到有关 mioty 的 PHY 和安全功能的信息?

mioty 基于 ETSI TS103358 规范的电报拆分超窄带 (TS-UNB) 系列。若您对协议的技术细节感兴趣,请参阅规范的第 6 章。

应用 mioty 所产生的许可费如何计算?

应用 mioty 会产生 IP 许可费,该费用按照每个器件由 Sisvel 一次性收取。有关更多详细信息,请参阅他们的网站。

高性能网关和低成本网关之间的主要区别是什么?可扩展性是否有区别?

主要区别在于动态范围和线性度。当存在一些其他更强的需要和/或不需要的信号时,这一区别将影响接收端处理弱信号的能力。可扩展性或许也会受到影响,但从信号处理的角度来看,可扩展性不应有任何区别。低成本网关主要用于评估、室内部署或农村地区,而高性能网关则应该用于户外城市解决方案。

目前市面上有哪些网关,各自成本如何?

目前市面上有来自三种 mioty 网关,分别来自 Diehl、BehrTech 和 Weptech。 请访问 mioty 商店查看他们的产品、申请报价或直接联系制造商。