互联电网
构建更可靠、更互联的电网
创建更互联的电网
随着电网的基本结构从单向、集中分布演变为多方向和各种源的混合,监视和预测其行为的所有部分的能力就成了一个必然要求。利用合适的连接技术,系统可以生成见解并处理来自电动汽车充电和能源存储等其他电网生态系统的数据。这些见解有助于让电网更高效、更可持续且更可靠,从而让您可以集中精力改善基础设施的稳定性和可扩展性。
为电网带来连接优势
可扩展的通信
通过各种行业协议(包括 RS-485、控制器局域网、以太网、Bluetooth® 和 Wi-Fi®)实现到互联电网的实时数据传输。
全面的特性
无论您是选择有线还是无线、高带宽或信令、近距离还是远距离,或者任何其他设计选项,均可为您的应用选择合适的功能。
安全可靠
集成连接功能,以帮助提高基础设施的可靠性和可扩展性。利用我们可靠、经济实惠的产品系列以及安全的更新和通信处理数据。
可互操作
利用经测试符合各种协议并通过标准机构认证的器件来简化您的设计。我们的产品系列具有现成的软件和硬件。
互联电网基础设施的新功能
互联电网的诸多领域均出现新趋势,尤其是额外的集成。例如,将更多电表数据整合到电网中需要更强的连接能力。我们的专家将讨论这些趋势。
技术资源
应用手册
Optimizing Design of Electronic Meters with Logic and Translation Use Cases
智能电表集成了常用的子系统,无论是测量供电、供热、供气还是供水。虽然仪表的用途各不相同,但它们都面临着共同的难题,例如与有线和无线接口进行通信。
技术文章
Wi-SUN®︎ FAN 如何改善互联基础设施
通过缩小互联消费者与互联基础设施之间的差距,智慧城市有望能够改善人们生活。连接能力是实现这一目标的关键部分。
技术文章
电动汽车充电的三大设计注意事项
电动汽车充电行业不断发展,变得更加标准化、智能和高效。设计人员必须考虑灵活的连接性和安全性,以实现与电网的长期集成。