工业通信
利用我们的模拟和嵌入式处理器件及认证软件实现轻松、快速和实时的数据交换
在您的设计中实现无缝连接和可扩展性
工业通信使互联世界成为可能,在这样的世界里,集中智能和边缘智能都可用来改善效率和实时数据交换。它正在推动我们的房屋、出行、生产和能源供应发生转型,使之从一个个独立的分立式系统转变为完全透明的互联系统。我们提供即用型工业通信解决方案,其中采用我们的集成式片上软件产品、符合协议的接口器件和经认证的器件软件栈,从而简化您的设计。
即用型工业通信解决方案
集成 SoC 产品
借助我们的可扩展、高性能微处理器和微控制器产品系列,可以在支持 1Gb 时间敏感网络技术的单一片上系统 (SoC) 中实现同时通信和计算。
符合协议的接口器件
我们的产品系列包含值得信赖的 CAN 和 RS-485 收发器、工业以太网 PHY、IO-Link 和单线对以太网 PHY,可提高系统性能和可靠性。
经过认证和许可且可立即投入生产
我们提供经许可和经认证的器件软件栈,包括我们合作伙伴提供的生产就绪型硬件解决方案,以及工业协议高级配置工具。
TI 专家提供的服务和支持
在 TI 的 E2E 社区中,可在线获得我们工业通信协议栈专家的支持,且我们提供定制和优化选项,帮助您加快产品上市步伐。
了解特色协议
在实时性能和拓扑灵活性方面树立新的标杆
EtherCAT 是一种高性能、可扩展的工业以太网协议,可在工业自动化中实现确定性通信。
优势:
- 借助 PRU 工业通信子系统 (ICSS) 块中的可编程实时单元 (PRU),通过 Arm® 处理器系列支持多协议工业以太网。
- 协议栈和 EtherCAT 从站控制器 (ESC)(媒体访问控制)提供一站式服务体验。
- 评估模块用于评估 EtherCAT 解决方案并快速开始开发过程。
特色资源
- 基于 Arm® 的处理器 – 支持 EtherCAT 的处理器
- 基于 Arm® 的微控制器 – 支持 EtherCAT 的微控制器
- C2000™ 实时微控制器 – 支持 EtherCAT 的微控制器
- 以太网 PHY – 支持 EtherCAT 的接口
- 单线对以太网 PHY – 支持工业以太网的接口
- TMDS64EVM – 适用于 AM64x Sitara™ 处理器的评估模块
- LP-AM263 – AM263x 基于 Arm® 的 MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件
- LP-AM243 – AM243x Arm® MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件
- LAUNCHXL-F28P65X – C2000™ 实时 MCU F28P65x LaunchPad™ 开发套件
- DP83826EVM – EVM highlighting functionality of DP83826 Ethernet PHY
- DP83826-EVM-AM2 – 适用于工业以太网 PHY 附加电路板的 AM2x 评估模块
- IND-COMMS-SDK – 工业实时通信软件开发套件
- PROCESSOR-SDK-AM64X – 适用于 AM64x Sitara™ 处理器的软件开发套件
- MCU-PLUS-SDK-AM263X – 适用于 Sitara™ 微控制器的 AM263x 软件开发套件 (SDK)
- MCU-PLUS-SDK-AM263PX – 适用于 Sitara™ 微控制器的 AM263Px 软件开发套件 (SDK)
- MCU-PLUS-SDK-AM243X – 适用于 Sitara 微控制器的 AM243x 软件开发套件 (SDK)
- TMDXIDDK379D – 用于工业电机控制的 C2000 DesignDRIVE 开发套件
- TIDEP-01032 – 通过 EtherCAT® 连接的单芯片双伺服电机驱动器参考设计
- TIDM-02006 – 优于快速串行接口 (FSI) 参考设计的分布式多轴伺服驱动器
通过此以太网通信网络部署标准以太网技术
EtherNet/IP™ 工业网络协议基于通用工业协议,是一种用于工厂和过程自动化的工业协议。
优势:
- 多协议工业以太网媒体访问控制 (MAC) 支持 EtherNet/IP 和 EtherNet/IP 协议栈。
- 评估模块和 EtherNet/IP 示例软件应用能够帮助您找到合适的设计解决方案和快速开始开发过程。
特色资源
- 基于 Arm® 的处理器 – 支持 EtherNet/IP 的处理器
- 基于 Arm® 的微控制器 – 支持 EtherNet/IP 的微控制器
- 以太网 PHY – 支持 EtherNet/IP 的接口
- 单线对以太网 PHY – 支持工业以太网的接口
- TMDS64EVM – 适用于 AM64x Sitara™ 处理器的评估模块
- LP-AM243 – AM243x Arm® MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件
- DP83867ERGZ-R-EVM – DP83867ERGZ-R-EVM RGMII 1000M/100M/10M 以太网物理层评估模块
- PROCESSOR-SDK-AM64X – 适用于 AM64x Sitara™ 处理器的软件开发套件
- MCU-PLUS-SDK-AM263X – 适用于 Sitara™ 微控制器的 AM263x 软件开发套件 (SDK)
- MCU-PLUS-SDK-AM243X – 适用于 Sitara 微控制器的 AM243x 软件开发套件 (SDK)
利用 Profinet 提高工业流程的生产力、效率和灵活性
Profinet 是一种开放的工业以太网解决方案,用于在自动化环境中实现控制器与设备之间的数据交换。Profinet 定义了组件之间的周期性和非周期性通信,包括诊断、功能安全和警报功能。
优势:
- 多协议工业以太网媒体访问控制 (MAC) 支持 Profinet 和 Profinet 协议栈。
- 评估模块和 Profinet 示例软件应用能够帮助您找到合适的设计解决方案和快速开始开发过程。
特色资源
- 基于 Arm® 的处理器 – 支持 Profinet 的处理器
- 基于 Arm® 的微控制器 – 支持 Profinet 的微控制器
- 以太网 PHY – 支持 Profinet 的接口
- 单线对以太网 PHY – 支持工业以太网的接口
- TMDS64EVM – 适用于 AM64x Sitara™ 处理器的评估模块
- LP-AM263 – AM263x 基于 Arm® 的 MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件
- LP-AM263P – AM263Px 基于 Arm® 的 MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件
- LP-AM243 – AM243x Arm® MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件
- DP83822EVM – DP83822I 10Mbps 和 100Mbps 以太网 PHY 评估模块
- DP83869EVM – 铜和光纤工业以太网 PHY 评估模块
- PROCESSOR-SDK-AM64X – 适用于 AM64x Sitara™ 处理器的软件开发套件
- MCU-PLUS-SDK-AM263X – 适用于 Sitara™ 微控制器的 AM263x 软件开发套件 (SDK)
- MCU-PLUS-SDK-AM243X – 适用于 Sitara 微控制器的 AM243x 软件开发套件 (SDK)
软件常见问题解答
探索工业通信、协议和集成要点
TI 在现场总线和工业以太网方面能够提供什么?
TI 提供什么协议栈?
我们的软件开发套件 (SDK) 支持 Profinet、EtherCAT 和以太网/互联网协议 (IP)。我们使用 ICSS 硬件模块块来实施这些协议,使用户能够与最新的规范保持同步,同时提供通用硬件平台的灵活性,方便实现不同的协议栈。
TI 协议是否经过认证?
是。我们的协议栈已在我们的硬件评估平台上进行认证。
协议采用什么成本和许可模式?
我们的协议免收版税,且随附生产许可证。无需额外费用。
TI 是否提供控制器主机端协议?
是。我们与 Acontis、Codesys、IBV 和 IGH 等公司合作,共同提供主机端(主)协议。
TI 是否与合作伙伴网络进行合作?
我们与广泛的合作伙伴生态系统合作。有关这些合作伙伴的清单及其业务详情,请参阅软件合作伙伴下的“合作伙伴目录”页面。
我可以从哪里获得工业通信和软件相关问题的支持?
我们的 TI E2E™ 设计支持论坛是工程师可靠的信息来源,可在设计过程的每一步为您提供帮助。我们的工程师将会解答您的技术问题,分享他们的知识,帮助您快速解决设计难题。
赋能工业通信技术
实时数据通信领域的最新技术
时间敏感网络 (TSN) 是一组电气电子工程师学会 (IEEE) 标准,可实现通过以太网进行确定性实时通信。在需要精确定时和同步的应用中,TSN 可确保低延迟和高可靠性。我们的产品提供 TSN 支持,如支持 TSN 媒体访问控制 (MAC) 的处理器,附带软件协议栈和广泛的以太网 PHY 产品系列,以帮助完成您的设计。
利用我们的产品可实现以下目的:
- 使用我们的处理器评估模块和软件开发套件,评估您的 TSN 网络要求并对其进行原型设计。
- 利用我们的 TSN 相关文档、培训资源和技术支持。
Process this 系列:在 AM64x 处理器上使用 Linux® 时的时间敏感网络
简化网络连接
使用单线对以太网 (SPE) 将工业通信从云端转移到边缘。整个信号链均支持传输控制协议/互联网协议,可同时实现分布式处理以及详细的远程分析和存储。
为了在您的系统中实现预测性维护,请在开始阶段完成以下任务:
- 使用我们的可靠物理层 (PHY) 构建系统,降低部署后的维护成本。
- 使用经过简化且确定性和同步功能领先业界的时间敏感网络应用解决方案,实现精确定时特性。
- 通过由高级电缆诊断功能赋能的预测性维护,更大限度确保系统正常运行。
如何以及为何要在工业机器人环境中使用单对双绞线以太网 (SPE) (Rev. A)
实现单线对以太网的特色产品
通过单线对以太网合并传输数据和电源
数据线供电 (PoDL) 和高级物理层 (APL) 是使器件能够通过单根以太网电缆同时接收电源和数据的技术。它们可以在传感器、执行器和工业物联网设备等应用中,简化网络安装。凭借在苛刻条件下进行可靠数据通信的能力,APL 适用于过程自动化环境。
在启动您的项目以实施 PoDL 和电源关键型 APL 时,完成以下任务:
- 利用我们的可扩展参考设计实现供电设备 (PSE) 和受电设备 (PD)。
- 使用我们的网关解决方案,在标准以太网与单线对以太网之间桥接以太网通信。
How to Implement an IEEE 802.3cg or 802.3bu-Compliant PoDL PSE
IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 数据线供电器件设计方案 (Rev. A)
实现数据线供电的特色产品
为智能传感器和执行器赋能
IO-Link 是一种将传感器和执行器连接到自动化系统的工业通信协议。通过增强数据交换并实现高级诊断和配置,我们的 IO-Link 物理层 (PHY) 和参考设计可以简化安装和维护工作,在智能制造环境中实现无缝集成和效率提升。
完成以下任务以开始您的设计:
- 使用我们的评估模块和参考设计,构建低成本 IO-Link 器件。
- 设计一种具有八端口 IO-Link 器件、集成帧处理程序和工业以太网网关的单片解决方案。
- 利用我们的 IO-Link 文档、培训资源和技术支持。
Implementing an IO-Link master with deterministic timing
传感器和传动器参考设计的 IO-Link 器件实现
八端口 IO-Link BoosterPack™ 插件模块
桥接系统以实现无缝集成
工业通信网关用于连接不同的系统和器件,在网络之间转换数据和协议。它可以简化工业环境间的集成,促进实时数据交换,并提高运行效率。
我们的参考设计和评估模块 (EVM) 支持不同类型的网关,以便您开始进行评估,如:
- 利用我们的 EVM 将八端口 IO-Link 主站连接到工业以太网,并通过示例软件构建远程 IO-Link 网关,以便与 OPC 统一架构、Profinet、EtherCAT 或以太网 IP 连接。
- 该以太网网关在支持数据线供电的四个 10BASE-T1L 单线对以太网端口和一个 1000BASE-T 以太网端口之间充当桥梁。