交流电网故障检测

车载充电器中的交流电网故障检测,可实现高达 95% 的边缘 AI 检测精度

在现有 OBC 控制 MCU 上部署经济实惠的边缘 AI 解决方案,以检测电网电压异常

车载充电器中的交流电网故障检测,可实现高达 95% 的边缘 AI 检测精度

应用概述

 

EV/PHEV 车载充电器易受特征多变的交流电网故障影响,基于阈值的传统检测方法常常遗漏此类特征,进而导致过早失效。

我们的创新方法采用在专有电网故障数据集上训练的卷积神经网络 (CNN) 边缘 AI 模型。该模型旨在在同时控制 OBC 功率级的相同 TI MCU 上运行,实现精确、可靠的电网故障检测,且无需额外成本。这使其能够识别复杂的故障模式,最终实现卓越的 OBC 保护。

开始评估

数据收集

收集用于电网故障检测的数据集的主要方法有两种:

1) 使用商业电网监测器件

  • 这是最简单的方法,因为器件会在异常事件期间自动收集并上报电网数据。我们提供的数据集就是通过此方法获得的

2) 使用并网转换器

  • 部署的转换器最终将运行检测算法 
  • 在并网模式下长时间运行

正确识别并标记异常事件间隔

数据质量评估

由于以下原因,交流电网故障的分类面临重大挑战:

  • 不同数据集间的故障特征高度多样性
  • 缺乏标准化的故障类别
  • 需要优先考虑与车载充电器 (OBC) 运行相关的故障

为了克服这些挑战,我们开发了一种专有的半监督标注技术,该技术结合了:

  • 人类专家标注:利用领域专业知识识别关键故障模式
  • 无监督的分层聚类
  • 自动对相似的故障模式进行分组
  • 帮助识别数据中的自然类别

通过降维可视化技术对标注质量进行严格评估,该技术可以验证是否可清晰区分各故障类别,并有助于识别潜在的错误分类或模糊情况。

这种混合方法可确保故障类别既对 OBC 运行具有技术意义,又在数据中具有统计可区分性。

图 1.1 - 质量欠佳的聚类热图

图 1.2 - 质量良好的聚类热图

图 1.1 - 质量欠佳的聚类热图

构建并训练模型

 

准备好数据集后,使用 TI tinyML Model Zoo 探索、训练和评估模型 

寻找符合您需求的模型

访问我们经过优化的通用时间序列模型库,这些模型可根据性能和功耗需求进行扩展。

对于此用例,请参阅 TI tinyML Model Zoo 中 Examples → Grid fault detection 下的模型。

部署模型

从我们的命令行工具入手,我们的 tinyml-modelzoo 提供了更广泛、更灵活的模型开发工具集,包括“自带数据”(BYOD) 或“自带模型”(BYOM)

选择适合您的器件

C2000 MCU 系列提供了可扩展的性能,可满足您广泛的 AI 需求,包括 C29 利用 F29H859TU-Q1 实现的超长指令字 (VLIW) 并行性能、TMS320F28P559SJ-Q1 搭载的 TinyEngine™ NPU 等。

入门所需的所有硬件、软件和资源

硬件

LAUNCHXL-F29H85X
C2000™ 实时 MCU F29H85x LaunchPad™ 开发套件助力快速开发边缘 AI 用例。

F29H85X-SOM-EVM
F29H85x controlSOM 评估模块助力快速开发边缘 AI 用例。

LAUNCHXL-F28P55X
C2000™ 实时 MCU F28P55X LaunchPad™ 开发套件助力快速开发边缘 AI 用例。

软件与开发工具

CCStudio™ Edge AI Studio
全面的工具集,用于训练、编译模型并将其部署到 TI 边缘 AI 器件。提供了模型选择工具,可查看热门模型的预生成基准测试结果。

CLI Tools
为希望开发自有模型的高级用户提供的命令行界面。使用此端到端模型开发工具,包含数据集处理、模型训练和编译功能。

F29-SDK
适用于 F29 实时 MCU 的基础软件开发套件 (SDK)。

支持资源

本入门指南向开发人员展示了在 TI 处理器上构建边缘 AI 应用所需考量的各个方面,以及可能需要用到的相关工具 

汽车 | 预防性维护

使用边缘 AI 模型在额定结温范围内运行电源转换器 MOSFET,以确保安全性和长期可靠性。