发展边缘智能

可扩展且高效的视觉处理器可让智能摄像头系统实现实时智能

video 观看视频
观看视频

一个平台即可用于单摄像头和多摄像头系统

借助我们的视觉处理器,您可以使用同一软件实时执行面部识别、物体检测、姿态估计和其他人工智能 (AI) 功能。借助多达 12 个摄像头的可扩展性能,您可以构建智能安防摄像头、自主移动机器人以及二者之间的各种产品。

低功耗视觉处理器

安防摄像头和扫地机器人等电池供电型系统需要低成本视觉处理器,来实现优化的性能和低功耗运行。

高能效自动化系统

机器视觉和专业监控系统需要具有更高性能、更多附加功能和更高功效的视觉处理器。

高性能自主系统

自主系统设计复杂,通常包括传感器融合和功能安全特性,需要以实惠的价格提供出色的性能。

为何选择 TI 产品用于边缘 AI 视觉应用?

checkmark

可扩展的性能

借助可实现低、中和高性能的器件产品系列,大规模构建和部署经济实惠的边缘 AI 应用。

checkmark

高能效处理能力

借助可实现业界先进能效的深度学习和视觉加速器,降低系统功耗、延迟和成本。

checkmark

加快上市时间

使用端到端软件和工具缩短开发时间,包括免费硬件评估、图像信号处理 (ISP) 调优和 AI 模型训练。

免费评估和开发工具

Edge AI Studio 可让您在嵌入式器件上构建、评估和部署深度学习模型。它可免费使用,并且您可立即登录。

主要特性:
 

  • 无需安装,因为该工具驻留在云端。
  • 免费访问数百个经过优化的预训练模型。
  • 远程访问真实的评估硬件。
  • 带上你自己的数据(2023 年第二季度到来),带上你自己的模型

业界通用 API 和框架

我们支持 TensorFlow、PyTorch、ONNX、TVM 等开源框架,可简化您的边缘 AI 应用开发工作流程。
 

可扩展视觉处理器

Our portfolio of vision processors is suitable for a wide range of embedded vision applications and offers performance scalability that supports systems with up to 12 cameras.

AM62Ax

AM68A

AM69A

AM69A

说明 适用于电池供电系统,例如安防摄像头、扫地机器人和割草机 针对零售和工厂自动化领域的多推理实时系统进行了优化 专为自主移动机器人等高性能传感器融合系统而构建
性能 2TOPS 8TOPS 32TOPS
功率 低至 1W 低至 6W 低至 15W
摄像头 多达 2 个 RGB-IR 摄像头 多达 8 个 RGB 摄像头 多达 12 个 RGB 摄像头
最大分辨率 5MP 12MP 12MP
4K 帧速率 30fps 60fps 60fps(两个同步流)

硬件板

评估板
适用于低功耗 Sitara™ 处理器的 AM62A 入门套件

SK-AM62A-LP 入门套件 (SK) 评估模块 (EVM) 围绕我们的 AM62A AI 视觉处理器构建,该处理器包含支持 5MP (60FPS) 的图像信号处理器 (ISP)、2 万亿次运算/秒 (TOPS) 的 AI 加速器、四核 64 位 Arm®-Cortex® A53 微处理器、单核 Arm Cortex-R5F 和 H.264/H.265 视频编码/解码。对于希望开发低功耗智能摄像头、行车记录仪、机器视觉摄像头和汽车前置摄像头应用的人员,SK-AM62A-LP 是理想选择。

SK-AM62A-LP 还包括一个用于单个摄像头的移动行业处理器接口 ((MIPI®) (...)

评估板
适用于视觉 AI 和通用处理器的 AM68 和 AM68A 入门套件

SK-AM68 入门套件/评估模块 (EVM) 基于 AM68x 视觉 SoC,该 SoC 包括一个支持高达 480MP/s 的图像信号处理器 (ISP)、一个 8 万亿次运算/秒 (TOPS) 的 AI 加速器和两个 64 位 Arm® Cortex®-A72 CPU,并支持 H.264/H.265 视频编码/解码。SK-AM68x 非常适合机器视觉、交通监控、零售自动化和工厂自动化。

该入门套件还包括两个 RPI 22 引脚 CSI 连接器和两个 MIPI CSI-2 40 引脚扩展连接器,最多可连接 8 个摄像头,因此适合各种嵌入式视觉和边缘 AI 应用。我们的 ISP 可以通过使用 (...)

评估板
适用于视觉 AI 和通用处理器的 AM69 和 AM69A 入门套件

SK-AM69 入门套件/评估模块 (EVM) 基于 AM69x AI 视觉处理器,该处理器包括一个支持高达 1440MP/s 的图像信号处理器 (ISP)、32 万亿次运算/秒 (TOPS) 的 AI 加速器、八个 64 位 Arm®-Cortex® A72 微处理器和 H.264/H.265 视频编码/解码。SK-AM69x 非常适合机器视觉、交通监控、零售自动化和工厂自动化。

该入门套件还包括两个 RPI 22 引脚 CSI 连接器和两个 MIPI CSI-2 40 引脚扩展连接器,最多可连接 12 个摄像头,因此适合各种嵌入式视觉和边缘 AI 应用。我们的 ISP 可以通过使用 HDR (...)

特色合作伙伴

供应商
专业化
Phytec 模块上的系统
了解更多信息
Allied Vision 摄像头和传感器
了解更多信息
D3 Engineering 摄像头、雷达、传感器融合、硬件、驱动器和固件 了解更多信息
Ignitarium AI 服务和机器人 了解更多信息
RidgeRun Linux 开发、GStreamer 插件和 AI 应用
了解更多信息
Kudan 同步定位与地图构建 了解更多信息
Amazon Web Services 面向机器学习、模型管理和物联网的云服务 了解更多信息
e-con 系统 摄像头设计和服务、成像解决方案、摄像头和 ISP 调优以及计算机视觉
了解更多信息
Scuttle Robotics LLC 开源、有效载荷就绪型移动平台
了解更多信息
FRAMOS 摄像头和 ISP 调优、3D 摄像头、成像解决方案和计算机视觉
了解更多信息

培训和资源

Explore a selection of self-paced lessons for edge AI and robotics development. Follow along with free cloud tools without having to purchase an evaluation module.

Edge AI Academy

通过 Edge AI Academy 可以很好地了解如何开发智能应用。使用免费的云工具逐步了解并按照您自己的节奏不断进步。

边缘 AI 开发的基础知识包括:

  • 实践编码项目
  • 高级用户专题

了解更多信息

Robotics Academy

Robotics Academy 借助开源社区平台和免费云工具,讲授如何构建智能、安全且具有高能效的机器人。

机器人开发的基础知识:

  • 对象跟踪
  • 防撞
  • 自主导航

了解更多信息

边缘 AI 演示

浏览我们的演示和生态系统合作伙伴创建的内容,查看可使用我们的边缘 AI 技术进行构建的示例。

  • 智能摄像头
  • 视频分析
  • 自主机器
  • 自主移动机器人

了解更多信息