电流检测解决方案
在每个系统中实现精确、快速的电流检测
快速准确地测量电流,以实现系统保护、遥测和闭环控制
TI 提供品类齐全的电流检测解决方案产品系列,无论您是需要检测过流故障、提高系统效率,还是提供闭环反馈,都能找到合适的解决方案,让您无需牺牲系统尺寸、复杂性或成本,即可在各种共模电压和温度条件下获得出色的精度。凭借数十年的经验,我们开发了先进的电流检测技术,让工程师能够实现出色的系统性能、功效和可靠性。
按类别浏览产品
非隔离式电流检测
共模电压 < 电源电压
推动电气化发展的 4 大电流检测设计趋势
了解更高的系统电压、增强的系统保护、遥测监测和更小的外形尺寸。
为何选择 TI 电流检测系统?
实现出色的性能
我们采用零漂移架构的高精度器件可实现精确测量,并且无论时间、温度如何变化,始终保持低漂移水平,从而能够提高系统性能、效率和控制。
为您的系统寻找适合的解决方案
从低电流检测到高电压检测,我们广泛的产品系列可实现快速检测和精确测量,适用于各种电流检测方法和应用。
简化您的设计
我们致力于设计各种器件来解决常见的设计挑战,例如减小布板空间、降低系统校准要求以及消除外部保护电路,从而简化系统设计。
适合您设计的灵活电流检测解决方案
在负载或电路的其余部分之前测量电源轨中的电流
在高侧电流检测中,在总线电压和系统负载之间放置一个分流电阻器可消除接地干扰,因为分流电阻器不再直接接地。高侧电流检测还可检测负载接地短路情况。我们提供许多具有高电压功能和高共模抑制比 (CMRR) 的器件,这些器件可精确测量高压轨上的电流。
详细了解这些主要高侧产品类别:
测量接地返回路径中的电流
低侧电流检测在负载和地之间有一个分流电阻器。低侧测量的一个优势是共模电压接近于零。其缺点是当电源接地和负载/系统接地端之间存在差异时,分流电阻器两端会出现压降。我们提供广泛的放大器,这些放大器可在高精度和成本敏感型应用中实现低侧检测。
详细了解这些主要低侧产品类别:
在高速低侧电流分流测量中,是否需要更高的压摆率或带宽?
跨越隔离栅传输电流测量数据
隔离式电流检测可用于高侧和低侧电流检测。当共模电压高于电流检测放大器或差分放大器可处理的电压时,隔离式方法可能是一个不错的选择。安全标准还可能要求在系统和测量电流的导体之间进行电隔离。其他用例包括:微处理器或控制器与电流传感器具有不同的接地层时,或者高噪声接地层(将传播到系统的其余部分)导致难以进行精确测量时。
详细了解这些主要隔离式产品类别:
Accuracy Comparison of Isolated Shunt and Closed-Loop Current Sensing
用于快速开关共模瞬态电压 (dv/dt) 的直列式电流检测
直列式电流检测提供了真正的相电流测量,能够用于优化闭环控制所需的逆变器或电机反馈信息的质量。在此类应用中,共模电压是脉宽调制 (PWM) 信号,该信号会干扰输出信号(除非启用了 PWM 抑制电路)并导致对电流检测放大器提出更严格的要求,要求放大器必须具有良好的直流和交流共模抑制比 (CMRR)。我们提供具有增强型 PWM 抑制和高 CMRR 的器件。
详细了解这些主要直列式产品类别:
用于快速警报或检测超出范围情况的电流检测
过流保护是电流监测的最基本形式,用于快速检测超出范围或故障情况。我们的产品系列包括高带宽和压摆率器件,以及可实现快速吞吐量的集成比较器/警报器件,以实现此安全功能。
详细了解这些主要过流保护产品类别:
Over-Current Detection Products Brochure
亚毫安级低电流测量
在测量小电流时,为了更大限度地减少误差,需要使用低输入偏置电流传感器。对于标准放大器输入偏置电流,偏置电流将超过测量电流,从而导致精度和信噪比降低。我们提供具有纳安级输入偏置电流的放大器,以实现高精度亚毫安级测量。
详细了解这些主要亚毫安级产品类别: