电流检测解决方案
在隔离式和非隔离式系统中
实现精确、快速的电流检测
快速准确地测量电流,以实现系统保护、遥测和闭环控制
TI 提供品类丰富的隔离式和非隔离式电流检测解决方案产品系列,无论您是需要检测过流故障、提高系统效率,还是提供闭环反馈,都能找到合适的解决方案,无需牺牲系统尺寸、复杂性或成本,即可在各种共模电压和温度条件下获得出色的精度。凭借数十年的经验,我们开发了先进的电流检测技术,让工程师能够实现出色的系统性能、功效和可靠性。
探索电动汽车充电和太阳能领域的电流检测趋势
随着可再生能源在全球的应用越来越多,人们日益需要进行精确可靠的电流检测。无论是霍尔效应传感器,还是基于分流器的器件,我们均可帮助工程师设计快速、准确且安全的高压系统。
为何选择 TI 电流检测系统?
实现业内先进的精度
我们的器件具有业界先进的精度,其中,最大误差低至 1μV 漂移,温漂低至 0.01μV/°C,可提高系统效率。
实现更精密的控制和保护
利用我们具有高带宽和快速响应时间的器件主动控制开关系统,从而实现具有更精密控制和保护的快速反应系统。
为您的系统寻找适合的解决方案
从隔离式到非隔离式电流检测,我们品类丰富的产品系列可实现快速检测和精确测量,适用于各种电流检测拓扑。
简化您的设计
我们设计各种器件来攻克常见挑战,如减小布板空间和降低系统校准要求,从而简化系统设计。
比较隔离式电流检测技术
隔离式电流检测技术
霍尔效应电流感应资源
霍尔效应电流传感器是一种本身具有隔离特性的传感器。电流在流经该器件初级侧时会产生磁场,该磁场会被霍尔元件检测到。霍尔元件根据磁场强度提供成比例的模拟电压输出信号,并由具有集成式模数转换器的微控制器进行读取。
详细了解这一主要产品类别:
基于分流器的隔离式检测资源
低压和高压解决方案均采用基于分流器的电流检测技术。对于高压电流检测,需要通过隔离式模拟前端(通过数字隔离器或隔离式放大器实现)或具有内置隔离功能的数据转换器(通过隔离式 ADC 实现)进行隔离。了解我们可直接连接分流器的隔离式 ADC 和放大器,并探索用于实现非隔离式数据转换器的数字隔离器。
详细了解这些主要产品类别:
电流互感器检测资源
电流互感器通过在各种类型的磁芯周围使用绕组,可在目标电流范围和带宽内提供精确的测量。电流互感器输出与初级侧电流成比例的较小电流,该电流流入分流器以进行测量。该输出通常需要进行放大才能由数据转换器进行测量,但某些数据转换器具有集成放大级。
请了解我们用于实现精密检测的非隔离式数据转换器产品系列;如果需要放大外部信号来馈入模数转换器,请探索我们的放大器产品系列。
详细了解这些主要产品类别:
罗氏线圈检测资源
罗氏线圈采用无芯设计(这是因为磁芯饱和通常会限制范围和带宽),因此可以在宽电流范围和带宽范围内进行测量。罗氏线圈输出所测量电流信号的导数,为了准确读取信号,还需要一个分立式解决方案或集成软件。
了解我们用于实现精密检测的非隔离式数据转换器产品系列,或用于实现分立式信号调节的放大器产品系列。
详细了解这些主要产品类别:
非隔离式电流检测技术
在负载或电路的其余部分之前测量电源轨中的电流
在高侧电流检测中,在总线电压和系统负载之间放置一个分流电阻器可消除接地干扰,因为分流电阻器不再直接接地。高侧电流检测还可检测负载接地短路情况。我们提供许多具有高电压功能和高共模抑制比 (CMRR) 的器件,这些器件可精确测量高压轨上的电流。
详细了解这些主要的高侧产品类别:
测量接地返回路径中的电流
低侧电流检测在负载和地之间有一个分流电阻器。低侧测量的一个优势是共模电压接近于零。其缺点是当电源地和负载/系统地之间存在差异时,分流电阻器两端会出现压降。我们提供广泛的放大器,这些放大器可在高精度和成本敏感型应用中实现低侧检测。
详细了解这些主要的低侧产品类别:
在高速低侧电流分流测量中,是否需要更高的压摆率或带宽?
用于快速开关共模瞬态电压 (dv/dt) 的内嵌式电流检测
内嵌式电流检测提供了真正的相电流测量,能够用于优化闭环控制所需的逆变器或电机反馈信息的质量。在此类应用中,共模电压是脉宽调制 (PWM) 信号,该信号会干扰输出信号(除非启用了 PWM 抑制电路)并导致对电流检测放大器提出更严格的要求,要求放大器必须具有良好的直流和交流共模抑制比 (CMRR)。我们提供具有增强型 PWM 抑制和高 CMRR 的器件。
详细了解这些主要的内嵌式产品类别:
用于快速警报或检测超出范围情况的电流检测
过流保护是电流监测的最基本形式,用于快速检测超出范围或故障情况。我们的产品系列包括高带宽和压摆率器件,以及可实现快速吞吐量的集成比较器/警报器件,以实现此安全功能。
详细了解这些主要的过流保护产品类别:
Over-Current Detection Products Brochure
亚毫安级低电流测量
在测量小电流时,为了更大限度地减少误差,需要使用低输入偏置电流传感器。对于标准放大器输入偏置电流,偏置电流将超过测量电流,从而导致精度和信噪比降低。我们提供具有纳安级输入偏置电流的放大器,以实现高精度亚毫安级测量。
详细了解这些主要的亚毫安级产品类别:
Super-Beta Input Amplifiers: Features and Benefits
按类别浏览非隔离式产品
共模电压 < 电源电压
共模电压 > 电源电压
推动电气化发展的 4 大电流检测设计趋势
了解更高的系统电压、增强的系统保护、遥测监测和更小的外形尺寸。