主页 传感器

传感器

用于准确测量现实世界的传感器

使用高精度、小尺寸传感器设计智能系统

设计出能智能精准预测的可靠系统。从自动驾驶汽车和智能建筑到最小的手表,系统会根据检测结果作出实时决策。利用我们创新的传感器,准确地将信息从物理世界传递到数字世界,实现智能自主。

温度传感器

通过我们的高精度、低功耗和小型封装选项,将智能温度监测集成到您的设计中

毫米波雷达传感器

采用业界领先的 RFCMOS 单芯片毫米波传感器,快速而准确地检测距离、角度和速度,并具有更低功耗和更小的占用空间

电流感应

采用小型封装、具有高精度和低温漂的电流感应解决方案,能提供保护、反馈控制和系统监控,满足您的设计需求

磁传感器

我们的高精度磁性霍尔效应传感器具有卓越的耐用性和可靠性,这使其成为适用于任何位置感应应用的超简单、小型解决方案

湿度传感器

通过采用小型封装选项的业界领先低功耗器件,精确地监测您的湿度和温度

专用传感器

通过具有小型封装选项且高度集成的高精度位置传感器、存在检测传感器和压力传感器解决方案增强您的系统性能

传感器资源

我们通过全面的检测资源集合帮助您快速启动设计(这些资源可帮助您快速进行原型设计),并通过适用于各种应用的在线培训视频、工具和参考设计加速产品开发。

借助“TI 高精度实验 - 传感器”,积累您的专业知识

TI 高精度实验室 (TIPL) 是面向模拟信号链工程师的综合性在线课堂。该按需课程和教程包括有关器件架构的介绍性理念以及利用理论和实践知识解决应用特定问题的高级方法。

在“TI 高精度实验室 - 传感器”系列中,我们的专家将向您传授有关温度传感器、磁传感器和环境光传感器的知识,帮助您缩短设计时间,快速从概念验证推进到生产阶段。

在《温度感应工程师指南》中,您将了解有关实际应用中的温度感应的设计基础知识。

在《简化电流感应》电子书中,您将浏览介绍电流感应设计的综合性资料库,了解应用特定的电流感应设计难题及其解决方法。

在设计过程的每个步骤中,我们的工程师都会为您提供快速可靠的技术支持。