传感器

mmWave AWR – 工具和软件

开发工具

AWR1243 评估模块

可以通过标准 20 引脚接头将其连接到毫米波 DevPack 并采集原始数据,以进行射频性能评估。

AWR1443 评估模块

这款易用型评估板适用于 TI 生产的 AWR1443 汽车雷达器件,可直接连接到 TI MCU LaunchPad™ 生态系统。  该评估板包含开发低功耗 ARM®-R4F 控制器所需的一切。

  • 该板具备用于编程和调试的板载仿真功能,配有板载按钮和 LED,便于快速集成简单的用户界面。

AWR1642 评估模块

这款易用型评估板适用于 AWR1642 汽车雷达传感器,可直接连接到微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件。

毫米波 DevPack

调试附加电路板可与毫米波 EVM 配合使用,以启用新一代器件的高性能前端。评估平台支持从前端进行 ADC 数据原始采集和射频性能评估与调试。

DesignCore 汽车毫米波雷达入门套件

利用入门套件,您可以加速开发基于雷达的车辆控制和安全功能。它包含一个安装在基板上的低功耗 D3 雷达模块。利用基板,可轻松与 PC 或嵌入式平台连接,用于执行测试和评估。

  • 包含适用于常见汽车雷达应用的应用软件和演示程序。

DesignCore - 汽车毫米波雷达模块

汽车毫米波雷达模块在紧凑的设计模块中整合了 TI 的毫米波雷达技术,可随时集成到车辆系统中。该模块可为从盲区检测、泊车辅助到十字路口交通警报及自适应巡航控制等多种应用的开发提供方便。

CB Cline 雷达传感器模块

CB Cline 提供的雷达传感器模块支持汽车雷达应用开发。这些模块基于德州仪器 (TI) AWR 毫米波传感器技术,涵盖从带 TDA3x 处理器板的高性能雷达前端到独立雷达传感器的所有产品。

Code Composer Studio™ (CCStudio) IDE

Code Composer Studio (CCS) 是一种基于 Eclipse 的完整集成开发环境 (IDE),支持德州仪器 (TI) 的所有嵌入式处理器系列产品,并提供一致的开发体验。

软件

毫米波 SDK

该 SDK 软件包由器件驱动程序、OS 抽象层、库、固件、API、实用程序和演示示例组成。这些示例借助基于云的可视化工具对控制和数据处理方面进行了介绍。

器件固件包

适用于 TI 毫米波传感器 AWR1243 的器件固件包,可以提供针对射频/模拟和数字前端子系统的无缝控制、配置、校准和监控功能。这使得毫米波前端能够主动适应各种动态条件,如温度。

mmWave Studio

mmWave Studio 是一款用于控制和配置 TI AWR1xxx 平台的可视化工具。mmWave Studio 支持对 AWR1xxx 平台进行评定和射频性能评估。

  • 该 Studio 可还能够在通过 AWR1xxx 平台进行原始数据采集,使用 Matlab 处理该数据,最后使用图形用户界面 (GUI) 呈现经处理的数据等环节提供进一步便利。