传感器

mmWave AWR – 入门

了解 AWR 毫米波传感器

了解 AWR 毫米波传感器

了解有关 TI 汽车毫米波传感器的更多信息

开始开发

使用毫米波传感资源立即着手雷达开发

高级开发

高级开发

深入探求我们的海量在线资源来支持您的雷达开发之旅

了解 AWR 毫米波传感器

AWR1x 架构

AWR1x 器件架构不局限于射频/模拟子系统,它集成了雷达处理器和主子系统,使客户能够获取稳定可靠的 AWR1x 器件产品系列,该产品系列涵盖从高性能雷达前端到超高分辨率、低功耗小型单芯片雷达的所有产品。该产品系列基于 FMCW 架构,采用复杂的基带架构,可提供多种优势 – 宽松的电路板布线要求、精确的接近物体和保险杠反射估算、干扰检测和抑制以及更佳的噪声系数性能。

 

技术差异化

AWR1 产品系列采用低功耗 45nm RFCMOS 技术进行构建,以汽车友好型封装实现了前所未有的小型化集成度。闭环 PLL 可提供领先精度 (0.001%) 的线性调频脉冲合成,4GHz 的单扫描射频带宽可提供超高分辨率 (4cm)。内置的无线电处理器可实现智能自监控和校准。15MHz 的 IF 带宽可实现更小的检测模糊性,并且支持 300km/h 最大相对速度检测。内置的级联功能可提供小于 1° 的角度精度

开始开发

射频评估

全功能评估平台和灵活的 mmWave Studio 工具支持 AWR1x 射频/模拟子系统评估。mmWave Studio 是基于电脑的配置和评估工具,可用于对物体距离、速度和角度进行可视化。射频和热模型支持信号路径设计和分析。硬件设计
利用 AWR1x 参考原理图和设计文件快速开始您的硬件设计。

应用设计

TI 使用毫米波 SDK 为您的应用设计提供框架和器件驱动程序调整。此外,TI 还提供满足 ISO 26262 要求的器件固件包 (DFP),用于配置和控制射频/模拟子系统。同时,TI 提供适用于汽车雷达处理链的优化信号处理库。

高级开发

通过设计获得灵感

基于全功能 AWR1x 评估板的优化应用设计包含参考原理图、设计文件、雷达处理链和关键基准。

使用 AWR1642 评估板的短距离雷达参考设计

该 TI 设计提供适用于 AWR1642 单芯片雷达的优化软件处理链和算法。利用该设计,汽车雷达系统设计人员可以实现领先的性能并加快开发和上市步伐。

毫米波传感器支持平台

提问、分享知识并与工程师同事共同解决问题。