毫米波雷达传感器

TI 利用先进的集成式射频 CMOS 雷达技术提供品类齐全的 60GHz 和 77GHz 传感器产品系列

parametric-filter查看所有产品
我们通过高性能集成射频互补金属氧化物半导体 (CMOS) 雷达技术,可帮助解决全球汽车和工业应用中的视觉感应挑战。我们通过品类丰富的 60GHz 和 77GHz 传感器产品系列可简化雷达设计,从而实现具有远距离、高分辨率和边缘智能功能的感应应用。

按类别浏览

查找更适合您设计需求的毫米波雷达传感器

AWR2944
汽车毫米波雷达传感器

适用于角雷达和远距离雷达的汽车类第二代 76GHz 至 81GHz 高性能 SoC

价格约为 (USD) 1ku | 23.95

IWRL6432
工业毫米波雷达传感器

单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器

价格约为 (USD) 1ku | 7.99

AWRL6432
汽车毫米波雷达传感器

单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 汽车毫米波雷达传感器

价格约为 (USD) 1ku | 11.988

为何选择 TI 毫米波技术?

checkmark

性能创新

我们的高分辨率雷达技术可实现具有边缘智能和不受环境条件影响的感应应用。

checkmark

更多应用中的雷达

我们品类丰富的 60GHz 和 77GHz 传感器产品系列支持重新定义和增强的现有感应应用,包括简单的运动检测和高端成像雷达。

checkmark

易于使用

我们减少了设计障碍,有助于简化完整的雷达片上系统 (SoC) 和封装天线传感器等产品的设计,从而解决了射频天线设计的难题。

符合功能安全标准的 TI 毫米波传感器

提高系统稳健性和效率,加快安全开发

我们的毫米波集成电路和 SoC 采用多种内置安全机制进行设计,可帮助您实现系统级汽车安全完整性等级 (ASIL) 和 SIL 目标。这些传感器有助于检测和防止或减少危险故障的影响,从而提高可靠性。我们的毫米波传感器支持开发符合国际标准化组织 26262 和国际电工委员会 61508 标准的应用,从而加速您的安全开发并提供系统级的无缝集成。

技术文章
了解汽车和工业感应应用中的功能安全
借助自主监控功能,只需少量主机负载即可满足功能安全要求,从而在保持性能的同时减少对外部元件的需求。
选择指南
雷达功能安全促成措施 (Rev. A)
利用我们的毫米波传感器安全机制(例如独立第三方认证),简化安全关键应用的系统开发并加快产品上市速度。
PDF
实现功能安全的特色产品
IWR6843 正在供货 集成有处理功能的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器
AWR6843 正在供货 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器
AWR1843 正在供货 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器

技术资源

白皮书
白皮书
毫米波传感器基础知识
阅读毫米波雷达传感器基础知识白皮书,了解毫米波雷达技术的基础知识以及我们如何帮助解决系统难题。
document-pdfAcrobat PDF
视频系列
视频系列
毫米波培训系列
观看我们的培训系列,了解毫米波雷达传感器的基础知识并快速开始开发。
用户指南
用户指南
如何选择正确的近距离传感器技术
该信息图表能够帮助您快速了解我们每种接近感应技术(包括毫米波)的优缺点及其如何帮助您的设计实现智能。
document-pdfAcrobat PDF