主页 传感器 毫米波雷达传感器 工业毫米波雷达传感器

传感器

工业毫米波雷达传感器 – 安全防护装置

了解

随着工厂智能程度的提高,人类与机器“携手并进”。 在这种情况下,为了减少在自动化中有缺陷时出现潜在危险的可能性,通过安全防护装置进行事件管理变得越来越重要。 TI 的工业毫米波传感器可用于高精度占位检测和防撞,在此情况下,人的位置和运动速度可用于在人或物体靠近机器时触发系统。毫米波传感器可通过在光线不足和多尘工厂条件等富有挑战性的环境中实现对物体的检测而带来额外价值。这些特性使得毫米波成为在考虑到隐私和解决方案复杂性的情况下进行传感的不二选择,从而实现智能化和边缘决策。除了上述内容外,封装天线具有宽视场、小巧的外形以及简化的设计和制造工艺,用户现在可以将其机器人解决方案提升到更高的传感水平。  

请查看以下这些文档,了解用于安全防护装置的毫米波传感器的基础知识。

毫米波在安全防护应用中的优势 

采用 IWR1443 的毫米波器件性能

60GHz 器件

IWR6843AOP

60GHz 器件

IWR6843

77GHz 器件

IWR1443

应用优势
距离分辨率 4cm 4cm 4cm 4GHz 带宽提供更高的距离分辨率,可以区分近距离的物体。
角分辨率 30º  15º  15º  低角度分辨率允许区分物体的小细节。
最大距离(分辨率) 10m (0.12m) 10m (0.12m) 10m (0.15m) 用作区域扫描仪或 Arm 安全屏障,可以在设备周围建立一个禁止进入的屏障或区域。
最大视场(分辨率)

130º - 方位角

130º - 仰角

 (30º 角分辨率)

120º(15º 角分辨率)  120º(15º 角分辨率)  更广的区域检测和跟踪,用于在事故管理中确定多个移动的物体是否为人类。
静态干扰消除 允许过滤掉非移动物体,以便实现真实的人员或车辆检测。 
线性调频脉冲 示例线性调频脉冲配置 示例线性调频脉冲配置 示例线性调频脉冲配置

评估

通过购买评估模块、利用实验和实验室以及参考我们的安全防护装置 TI 设计,评估 TI 的毫米波雷达传感器。

IWR6843 入门套装

可用于壁挂式或侧向式应用的具有天线设计的 IWR6843 评估套件

IWR6843 AOP

IWR6843 AOP EVM 是一款采用集成封装天线技术的小型评估模块。

实验和实验室

参照安全防护装置实验和实验室亲身体验毫米波传感器性能并再现演示。

参考设计

TIDEP-01010 参考设计利用 TI 的单芯片毫米波 (mmWave) 技术实现可在 3D 空间中进行区域占用检测和定位的区域扫描仪。 

设计

既然您已经准备好开始进行生产,不妨访问一下这些资源,以便在此过程中为您提供帮助。

IWR6843

60GHz 传感器通过 3D 检测和更大的存储器来提供最前沿的智能

IWR6843AoP

封装天线集成 60GHz 传感器可减少射频设计挑战和并减小系统外形尺寸

IWR1443

集成 MCU 和硬件加速器的 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器

IWR1843

77GHz 传感器通过 3D 检测和更大的存储器来提供最前沿的智能

在设计过程中遇到问题?利用 TI 的毫米波培训系列。

在 TI 的毫米波传感器论坛上提出疑问并探讨问题。