主页 传感器 毫米波雷达传感器 工业毫米波雷达传感器

传感器

工业毫米波雷达传感器 – 自动门

了解

适合工业应用的 TI 60GHz 毫米波传感器可支持自动门以智能和高能效的方式运行。毫米波能根据移动物体的位置和速度信息做出实时决策,使门更为智能。TI 毫米波传感器还具有板载处理能力,对于不打算进入特定入口的行人或车辆,可避免误测。 该传感器具有宽广视野,可覆盖多个通道、门或宽广的兴趣区域。传感器性能强大,且不会受到不同环境条件的影响,如雨、雾、烟或强日光等。  TI 的新型封装天线 (AoP) 尺寸小、设计简单,不仅能无缝集成于自动门应用中,还可覆盖宽阔视野,使门安全便捷地运行。

应用
自动门&
优势

- 可在各种环境条件中利用准确的位置和速度信息,避免检测错误

- 利用集成于单个传感器的 DSP,对多名人员进行智能跟踪并覆盖多个通道/门

- 可区分车辆和非车辆,实现停车场道闸的智能运行

硬件

(视野)

IWR6843 ISK EVM   (方位角 120°,仰角 30°)

IWR6843 ODS EVM   (方位角 120°,仰角 120°)

IWR6843AOP EVM  (方位角 130°,仰角 130°) 

用例示例

自动滑动门 停车场道闸 车库门开启器/工业场合门 电梯门
示例覆盖区域 3m x 3m 10m x 3m 5m x 5m 2m x 4m
示例范围(分辨率) 3m (0.048m) 10m (0.12m) 5m (0.12m) 5m (0.12m)
示例速度(分辨率) 2m/s (0.082m/s) 10m/s (0.082m/s) 5m/s (0.082m/s) 2 m/s (0.082m/s)
示例角分辨率 
方位角 15°
适用的板载算法
群组跟踪/计数
提供的示例配置

评估

通过购买评估模块、利用实验和实验室以及参考我们的楼宇自动化 TI Designs,评估 TI 的毫米波雷达传感器。

IWR6843 入门套装

入门套件支持 IWR6843 毫米波传感器的快速开发。它包括承载卡和一根具有 120° x 30° 视场的标准天线。 毫米波 SDK 和工具可直接支持完整的调试、仿真和原型设计。

IWR6843 AOP 评估模块

IWR6843 AOP EVM 是一款采用集成封装天线技术的小型评估模块。 

 

 

实验和实验室

借助实验和实验室亲自体验毫米波传感器性能,并利用开箱即用演示或楼宇自动化应用的定制代码来再现演示。

参考设计

使用 TI 参考设计,包括楼宇自动化中不同应用的设计指南、软件、配置和文档。

设计

既然您已经准备好开始进行生产,不妨访问一下这些资源,以便在此过程中为您提供帮助。

IWR6843

最新的 60GHz 传感器可在边缘提供智能,同时减小尺寸和系统成本

IWR6843AoP

封装天线集成 60GHz 传感器可减少射频设计挑战和并减小系统外形尺寸

在设计过程中遇到问题?利用我们的毫米波培训系列。

在我们的毫米波传感器论坛上提出疑问并探讨问题。