工业毫米波雷达传感器 – 应用
物体距离检测
物体 | EVM 测出距离 (m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摩托车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属椅子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型犬只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬币(25 美分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For more detailed information, view the object range detection application note. |
视频
评估
亲自动手评估毫米波技术。使用我们的实验和原型完整处理链(从射频线性调频脉冲到点云,再到物体群集/跟踪)。
IWR6843 AOP 评估模块
IWR6843AOPEVM 是一款采用集成封装天线技术的小型 EVM。 它支持作为独立板或通过接口连接到毫米波承载卡生态系统 (MMWAVEICBOOST)。
实验室:机器人
IWR6843 智能毫米波顶部检测传感器 (ODS) 天线插件模块
IWR6843ISK-ODS 是一款易于使用的毫米波传感器评估套件,具有短距离天线和宽视野 (FoV),可直接连接到毫米波传感器承载卡平台 (MMWAVEICBOOST)。
前端线性调频脉冲配置
应用 | 最大距离 (m) | 距离分辨率(m) | 最大速度 (km/h) | 速度分辨率(km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
细微运动检测 | 6.4 | 0.125 | 3.4 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短距离雷达 | 84 | 0.36 | 30 | 0.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电梯位置和速度 | 200 | 0.4 | 32 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load sample chirps directly to mmWave EVMs. Check out more chirps. |
天线数据库
天线 | 设计 | 方位角 FOV(度) | 仰角 FOV(度) | 方位角分辨率(度) |
|
仰角分辨率(度)用于汽车的最大距离 (m) | 用于人的最大距离 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60GHz 标准天线 | |||||||
远距离天线 (77GHz) | IWR1443BOOST | +/- 60 | +/- 15 | 15 | 60 | 120 | 47 |
壁挂式远距离天线 (77GHz) | IWR1642BOOST | +/- 60 | +/- 15 | 15 | 假 | 199 | 37 |
77GHz 标准天线 | IWR1843BOOST | +/- 60 | +/- 15 | 15 | 假 | 199 | 37 |
设计
既然您已经准备好开始进行生产,不妨访问一下这些资源,以便在此过程中为您提供帮助。