磁传感器

适用于磁性位置和电流检测的低功耗、高可靠性、成本优化型解决方案

parametric-filter查看所有产品
从检测磁体的接近度到监测线性和角度运动,再到提供精确的低漂移电流测量,我们的磁传感器均可提供可靠、准确的数据来帮助控制您的系统。

按类别浏览

TMAG5213
霍尔效应锁存器和开关

适用于低成本应用的高带宽 (30kHz)、高电压 (26V) 霍尔效应锁存器

价格约为 (USD) 1ku | 0.105

TMAG6180-Q1
多轴线性和角度位置传感器

具有 360° 角度范围的汽车类高精度模拟 AMR 角度传感器

价格约为 (USD) 1ku | 1.05

TMCS1123
霍尔效应电流传感器

±1300V reinforced isolation, 80Arms 250kHz Hall-effect current sensor with AFR, reference and ALERT

价格约为 (USD) 1ku | 1.999

TMAG5253
线性霍尔效应传感器

具有使能引脚、采用超小型 X2SON 封装的低功耗线性霍尔效应传感器

价格约为 (USD) 1ku | 0.27

TMAG6181-Q1
多轴线性和角度位置传感器

具有集成圈数计数器的汽车类高精度模拟 AMR 角度传感器

价格约为 (USD) 1ku | 1.05

TMAG5131-Q1
霍尔效应锁存器和开关

汽车类低功耗(10Hz,1µA)低电压(低至 1.65V)霍尔效应开关

价格约为 (USD) 1ku | 0.139

技术资源

技术文章
技术文章
What is a Hall-effect sensor?
了解霍尔效应传感器的优势以及如何在您的系统中使用此类传感器。
document-pdfAcrobat PDF
视频系列
视频系列
TI 高精度实验室 - 磁传感器
查看我们的 TI 高精度实验室综合课程,了解磁传感器。
技术文章
技术文章
How to select the right current sense technology for your high-voltage system
在包含高压域的系统中,信号和电源隔离有助于保护人员和关键电路免受高压交流或直流电源和负载的影响。 
document-pdfAcrobat PDF

与磁传感器相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。