传感器产品

超声波感应 – 工具与软件

超声波传感与 PGA460-Q1 培训系列

此视频系列演示了如何设置、配置和运行 PGA460-Q1 EVM 和 PGA460-Q1 GUI。

查看一般工具和软件 超声波感应

28 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
AFE5803 评估模块 AFE5803EVM 评估模块和开发板 Ultrasonic Sensing
AFE5808A 评估模块 AFE5808AEVM 评估模块和开发板 Ultrasonic Sensing
AFE5809 评估模块 AFE5809EVM 评估模块和开发板 Ultrasonic Sensing
AFE5812 评估模块 AFE5812EVM 评估模块和开发板 Ultrasonic Sensing
AFE5816 评估模块 AFE5816EVM 评估模块和开发板 Ultrasonic Sensing
AFE5818 评估模块 AFE5818EVM 评估模块和开发板 Ultrasonic Sensing
AFE58JD16 评估模块 AFE58JD16EVM 评估模块和开发板 Ultrasonic Sensing
AFE58JD18 评估模块 AFE58JD18EVM 评估模块和开发板 Ultrasonic Sensing
LM96511 评估套件 LM96511EVK 评估模块和开发板 Ultrasonic Sensing
PGA450-Q1 评估模块 PGA450Q1EVM 评估模块和开发板 Ultrasonic Sensing
PGA460-Q1 超声波传感器信号调节 EVM(带传感器) BOOSTXL-PGA460 评估模块和开发板 Ultrasonic Sensing
TDC1000 和 TDC7200 评估模块 TDC1000-TDC7200EVM 评估模块和开发板 Ultrasonic Sensing
TDC1000-C2000 用于超声波模拟前端的评估模块 TDC1000-C2000EVM 评估模块和开发板 Ultrasonic Sensing
TDC7200 评估模块 TDC7200EVM 评估模块和开发板 Ultrasonic Sensing
TDC7201 超低测量范围时间-数字转换器评估模块 TDC7201-ZAX-EVM 评估模块和开发板 Ultrasonic Sensing
使用 8 通道模拟前端的声纳接收器路径子系统参考设计 TIDA-00419 参考设计 Ultrasonic Sensing
具有 IO-Link 的超声波距离传感器参考设计 TIDA-01386 参考设计 Ultrasonic Sensing
具有 LVDS 接口和 CW 无源混频器的 AFE5828 16 通道超声波 AFE 评估模块 AFE5828EVM 评估模块和开发板 Ultrasonic Sensing
具有 LVDS 接口和 CW 无源混频器的 AFE5832 32 通道超声波 AFE 评估模块 AFE5832EVM 评估模块和开发板 Ultrasonic Sensing
具有数字解调器以及 JESD204B 和 LVDS 接口的 AFE58JD32 32 通道超声波 AFE 评估模块 AFE58JD32EVM 评估模块和开发板 Ultrasonic Sensing
具有数字解调器和 JESD 或 LVDS 接口的 AFE58JD28 16 通道超声波 AFE 评估模块 AFE58JD28EVM 评估模块和开发板 Ultrasonic Sensing
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真 Ultrasonic Sensing
汽车类超声波液位/质量测量参考设计 TIDA-00322 参考设计 Ultrasonic Sensing
汽车超声波脚踢开启参考设计 TIDA-01424 参考设计 Ultrasonic Sensing
用于停车辅助或盲点检测系统的汽车类超声波传感器接口 TIDA-00151 参考设计 Ultrasonic Sensing
超声波 TDC 流量计参考设计 TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC 参考设计 Ultrasonic Sensing
超声波模拟前端和时间数字转换器评估模块 TDC1000-GASEVM 评估模块和开发板 Ultrasonic Sensing
雷达脉冲飞行时间参考设计 TIDA-00663 参考设计 Ultrasonic Sensing

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>