传感器产品

远程/多通道温度传感器产品 – 工具与软件

TMP468EVM 是具有 8 个远程通道和 1 个本地通道的温度传感器评估板

TMP468 的评估模块内置本地温度传感器,是一款高精度、低功耗的 8 通道远程温度传感器。

MP461 温度传感器评估模块

TMP461 的评估模块内置本地温度传感器,是一款高精度、低功耗的远程温度传感器监控器。

TMP513 评估模块

TMP513EVM 评估模块用于全面评估 TMP512 或 TMP513 温度传感器和电流分流监控器。

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>