传感器产品

本地模拟温度传感器 – 工具与软件

适用于 LMT84、LMT85、LMT86 和 LMT87 温度传感器的 EVM

德州仪器 (TI) 的 LMT84-7EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LMT84、LMT85、LMT86 和 LMT87 模拟温度传感器的操作和性能。

LMT70 温度传感器 EVM

LMT70EVM 可供用户评估 LMT70 温度传感器的性能。.

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>