传感器产品

电缆与探头温度传感器 – 工具与软件

查看一般工具和软件 电缆与探头温度传感器

14 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
10 节电池组的监视、平衡与保护 TIDA-00449 参考设计 Cable & Probe Temperature Sensors
230V、3.5kw、高效、低成本单相功率因数调节器转换器 (PFC) TIDA-00779 参考设计 Cable & Probe Temperature Sensors
LMT01 评估模块 LMT01EVM 评估模块和开发板 Cable & Probe Temperature Sensors
TMP107 BoosterPack 模块 BOOSTXL-TMP107 评估模块和开发板 Cable & Probe Temperature Sensors
TMP107 评估模块 TMP107EVM 评估模块和开发板 Cable & Probe Temperature Sensors
具有 LED 照明功能的稳健型、高电阻电容触摸和接近感测用户接口 (UI) 参考设计 TIDA-00474 参考设计 Cable & Probe Temperature Sensors
具有脉冲计数接口的双线电隔离式 IC 温度传感器参考设计 TIDA-00752 参考设计 Cable & Probe Temperature Sensors
汽车类 mA 至 kA 级电流分流传感器参考设计 TIDA-03050 参考设计 Cable & Probe Temperature Sensors
汽车类高温传感器 (HTS) 参考设计 TIDA-01235 参考设计 Cable & Probe Temperature Sensors
用于智能电网应用的精确温度、光感应和诊断参考设计 TIDA-00811 参考设计 Cable & Probe Temperature Sensors
适用于 PLC 的双路通道隔离式通用模拟输入模块参考设计 TIDA-00550 参考设计 Cable & Probe Temperature Sensors
适用于 SensorTag 的菊花链温度传感器参考设计 TIDA-00800 参考设计 Cable & Probe Temperature Sensors
适用于重量和振动测量的高分辨率、低噪声模拟前端参考设计 TIDA-00765 参考设计 Cable & Probe Temperature Sensors
采用无线振动传感器的电机监控参考设计(支持预防性维护) TIDA-01469 参考设计 Cable & Probe Temperature Sensors

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>