传感器产品

光电二极管感应 – 工具与软件

AFE2256EVM

AFE2256EVM 是一款基于 USB 的紧凑型评估套件,可用于评估 256 通道模拟前端 AFE2256COF。

DDC2256AEVM

DDC2256AEVM 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 256 通道电流输入 24 位模数 (A/D) 转换器 DDC2256A 的评估套件。

AFE4404EVM

AFE4404EVM 用于评估 AFE4404 器件。完全集成式 AFE 非常适合脉动式血氧计和心率监测。

查看一般工具和软件 光电二极管感应

19 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
AFE4400 评估模块 AFE4400SPO2EVM 评估模块和开发板 PHOTODIODE SENSING
AFE4404 评估模块 AFE4404EVM 评估模块和开发板 PHOTODIODE SENSING
AFE4405 评估模块 AFE4405EVM 评估模块和开发板 PHOTODIODE SENSING
AFE4490 评估模块 AFE4490SPO2EVM 评估模块和开发板 PHOTODIODE SENSING
DDC264 评估模块 DDC264EVM 评估模块和开发板 PHOTODIODE SENSING
Linux Driver for AFE4403 AFE4403SW-LINUX 软件库 PHOTODIODE SENSING
Linux Driver for AFE4404 AFE4404SW-LINUX 软件库 PHOTODIODE SENSING
具有 FIFO 且适用于可穿戴光学心率监测的 AFE4410 集成 AFE 评估模块 AFE4410EVM 评估模块和开发板 PHOTODIODE SENSING
微型光学心率参考设计 TIDA-00301 参考设计 PHOTODIODE SENSING
微型脉动式血氧计参考设计 TIDA-00311 参考设计 PHOTODIODE SENSING
支持 BLE 连接的光学心率监视器参考设计 TIDA-00011 参考设计 PHOTODIODE SENSING
支持 BLE 连接的指夹式脉冲血氧仪参考设计 TIDA-00010 参考设计 PHOTODIODE SENSING
生物测定式方向盘参考设计 TIDA-00292 参考设计 PHOTODIODE SENSING
用于 128 通道电流输入模数转换器的 DDC1128 评估模块 DDC1128EVM 评估模块和开发板 PHOTODIODE SENSING
用于 256 通道模拟前端的 AFE2256 评估模块 AFE2256EVM 评估模块和开发板 PHOTODIODE SENSING
用于心率监视器和低成本脉动式血氧计的集成模拟前端的 AFE4403 评估模块 AFE4403EVM 评估模块和开发板 PHOTODIODE SENSING
用于数字 X 射线平板检测器的 256 通道模拟前端的 AFE1256 评估模块 AFE1256EVM 评估模块和开发板 PHOTODIODE SENSING
适用于 256 通道电流输入模数转换器的 DDC2256A 评估模块 DDC2256AEVM 评估模块和开发板 PHOTODIODE SENSING
适用于可穿戴光学、电生物传感的 AFE4900 超低功耗集成型 AFE 评估模块 AFE4900EVM 评估模块和开发板 PHOTODIODE SENSING

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>