传感器产品

光传感器 – 工具与软件

<Section CTA Link - not authored>

TIDA-00373

基于环境光和接近传感器的背光和智能照明控制

TIDA-00488

适用于低于 1GHz 网络的能量收集环境光和环境传感器节点

TIDA-00483

采用单电流环路和 FSK 调制的双路传感器测量

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

查看一般工具和软件 光传感器

27 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
Automotive Multi Channel LED Driver Reference Design for HVAC HMI TIDA-01500 参考设计 Light Sensors
Educational BoosterPack MKII BOOSTXL-EDUMKII 开发套件 Light Sensors
OPT3001 环境光传感器评估板 OPT3001EVM 评估模块和开发板 Light Sensors
OPT3006 Evaluation Module: Digital Ambient Light Sensor (ALS) with High Precision Human Eye Response OPT3006EVM 评估模块和开发板 Light Sensors
SensorTag TI 设计 TIDC-CC2650STK-SENSORTAG 参考设计 Light Sensors
SimpleLink SensorTag CC2650STK 开发套件 Light Sensors
TIDA-01008 TIDA-01008 参考设计 Light Sensors
Wi-Fi SensorTag CC3200STK-WIFIMK 评估模块和开发板 Light Sensors
传感器 BoosterPack 插接模块 BOOSTXL-SENSORS 评估模块和开发板 Light Sensors
使用 PIR 传感器避免错误触发的高级运动检测器参考设计 TIDA-01069 参考设计 Light Sensors
具有 IO-Link 接口的 RGB 信号灯参考设计 TIDA-01437 参考设计 Light Sensors
具有 NFC 接口的超低功耗多传感器数据记录器参考设计 NFC-DATALOGGER-EVM 评估模块和开发板 Light Sensors
具有 NFC 接口的超低功耗多传感器数据记录器参考设计 TIDA-00524 参考设计 Light Sensors
基于环境光传感器和抗扰接近传感器的背光和智能照明控制参考设计 TIDA-00754 参考设计 Light Sensors
基于环境光传感器和接近传感器的背光和智能照明控制参考设计 TIDA-00373 参考设计 Light Sensors
支持蓝牙智能连接的高效可调白光 LED DC-DC 驱动器参考设计 TIDA-01096 参考设计 Light Sensors
支持采光和无线连接的 100W 可调光 DC-DC LED 驱动器参考设计 TIDA-01095 参考设计 Light Sensors
环境光传感器评估板 OPT3002EVM 评估模块和开发板 Light Sensors
用于 OPT3001 的 Linux 驱动程序 OPT3001SW-LINUX 软件库 Light Sensors
用于低于 1GHz 的网络的能量采集环境光和环境传感器节点参考设计 TIDA-00488 参考设计 Light Sensors
用于低于 1GHz 网络的基于中断的环境光和环境传感器节点参考设计 TIDA-00758 参考设计 Light Sensors
用于智能电网应用的精确温度、光感应和诊断参考设计 TIDA-00811 参考设计 Light Sensors
适用于工业物联网的 I3Mote 参考设计 TIDA-01452 参考设计 Light Sensors
适用于高架故障指示灯的能量收集和故障指示灯子系统参考设计 TIDA-00998 参考设计 Light Sensors
通过白色 LED 驱动器、环境光线传感器和接近度传感器实现的智能背光控制参考设计 TIDA-01364 参考设计 Light Sensors
采用单电流回路和 FSK 调制的双路传感器测量参考设计 TIDA-00483 参考设计 Light Sensors
面向自动功率因数控制器的电容组控制和 HMI 子系统参考设计 TIDA-00737 参考设计 Light Sensors

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险