传感器产品

3D 飞行时间传 (TOF) 感器 – 工具与软件

查看一般工具和软件 3D 飞行时间传 (TOF) 感器

4 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
OPT8241-CDK 评估模块 OPT8241-CDK-EVM 评估模块和开发板 3D TIME OF FLIGHT (TOF) SENSORS
TIDA-01173 TIDA-01173 参考设计 3D TIME OF FLIGHT (TOF) SENSORS
通过 3D 飞行时间 (ToF) 进行由需求控制的通风的人数统计参考设计 TIDA-00750 参考设计 3D TIME OF FLIGHT (TOF) SENSORS
采用 Sitara PLSDK 和 3D 飞行时间 (ToF) 的需求控制通风人数统计参考设计 TIDA-01436 参考设计 3D TIME OF FLIGHT (TOF) SENSORS

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>