传感器产品

mmWave IWR – 工具与软件

IWR EVM & 模块

IWRx EVM 和模块是用于 IWR1443/IWR1642 单芯片雷达的全功能开发和评估工具。该易于使用的工具采用 LaunchPad 接头、CAN 接口、开关、LED 和高速连接器,用于进行快速原型设计。该 EVM 还附带板载 XDS110 仿真器,用于通过 USB 端口立即进行开箱即用的开发和仿真。

AWR1x 开发板评估模块 (EVM)
<Section CTA Link - not authored>

mmWave Studio

mmWave Studio 是一个用于评估 TI 毫米波传感器的 Web 工具集合。

毫米波演示可视化工具 - IWR1x EVM 随附开箱即用的演示,重点展示了针对距离长达 25 米的物体的接近检测。为使用传感器进行评估和原型设计提供了多种可视化方案:场景可视化、距离-速度图、射频信号的 FFT 等。可以直接在可视化 GUI 中通过最小/最大距离、距离分辨率等多种系统参数定制该演示。

使用毫米波演示可视化工具体验开箱即用演示。

毫米波开箱即用演示

毫米波传感估算器是设计基于毫米波传感器的系统的第一步。 该工具基于简单系统参数(如最大/最小距离、帧速率和最大/最小速度)计算射频前端的线性调频脉冲配置。

体验毫米波传感估算器。

 

毫米波传感估算器
<Section CTA Link - not authored>

毫米波软件开发套件 (SDK)

借助易于使用的软件开发套件 (SDK),直接在 EVM 上对定制应用进行快速原型设计。毫米波 SDK 是包含 TI RTOS 的强大平台,附带完整的外设驱动程序、用于配置传感器的 API 以及用于 FFT 硬件加速器和 DSP 的库。

毫米波 SDK

DesignCore™ 工业毫米波传感器入门套件

利用 DesignCore™ 工业毫米波传感器入门套件,您可以加速开发基于雷达的工业导航、传感和自动化应用。该入门套件包含一个带集成天线(安装在基板上)的低功耗 D3 毫米波传感器模块。利用基板,可轻松与 PC 或嵌入式平台连接,用于执行测试和评估。它包含用于常见工业应用的应用软件和演示程序。

毫米波 SDK