传感器产品

毫米波 IWR 入门指南

从毫米波传感估算器开始

毫米波传感估算器是设计基于毫米波传感器的系统的第一步。基于简单系统参数(如最大/最小距离、帧速率和最大/最小速度)计算射频前端的线性调频脉冲配置。

使用 IWR EVM 和开发包继续评估

使用任一 EVM(IWR1443 和 IWR1642)亲自进行评估,体验毫米波传感功能,从而继续评估。

下载毫米波 SDK

借助易于使用的毫米波软件开发套件 (SDK),在 EVM 上对定制应用进行原型设计。毫米波 SDK 是包含 TI RTOS 的强大平台,附带完整的外设驱动程序、用于配置传感器的 API 以及用于 FFT 硬件加速器和 DSP 的库。

<Horizontal Rule - not authored>