传感器产品

mmWave AWR – 工具与软件

软件

适用于 AWR1x 毫米波传感器系列的统一软件平台,支持评估和开发。毫米波 SDK 器件固件包

开发工具

适用于 AWR1x 系列毫米波传感器的开发板和工具,支持射频性能评估和开发。开发板

<Section CTA Link - not authored>

软件

TI SDK 提供操作系统、驱动程序、库、示例、演示、工具和文档,用于简化和加速开发。

毫米波 SDK

毫米波 SDK 支持在 TI AWR1x 开发平台上开发毫米波传感应用。该 SDK 是包含器件驱动程序、OS 抽象层、库、固件、API、实用程序和演示示例的软件包。该 SDK 提供参考框架,有助于客户更快、更轻松地开发其应用。示例使用基于云的可视化工具对控制和数据处理方面进行了介绍。

<Section CTA Link - not authored>

器件固件包

毫米波 DFP 是用于 TI 毫米波传感器 AWR1243 的器件固件包,可以为射频/模拟和数字前端子系统提供无缝控制、配置、校准和监控功能。这使毫米波前端能够适应温度等动态条件。DFP 还包含 mmWave Studio,这是一款用于控制和配置 TI AWR1xxx 平台的可视化工具。mmWave Studio 支持对 AWR1xxx 平台进行评定和射频性能评估。mmWave Studio 可进一步促进通过 AWR1xxx 平台进行原始数据采集,使用 Matlab 处理该数据,并最终使用图形用户界面 (GUI) 呈现经处理的数据。

mmWave Studio

mmWave Studio 是一款用于控制和配置 TI AWR1xxx 平台的可视化工具。mmWave Studio 支持对 AWR1xxx 平台进行评定和射频性能评估。mmWave Studio 可进一步促进通过 AWR1xxx 平台进行原始数据采集,使用 Matlab 处理该数据,并最终使用图形用户界面 (GUI) 呈现经处理的数据。

mmWave Studio

适用于 TDAx ADAS SoC 的处理器 SDK Radar

处理器 SDK-Radar (Radar SDK) 是适用于 TDAx 处理器的处理器软件开发平台,是 AWR1243 的配套部件。利用该软件框架,用户可以创建不同的 ADAS 雷达应用数据流,其中涉及雷达后处理。

毫米波 SDK

开发工具

AWR1x 开发板评估模块 (EVM)

AWR1x EVM 是用于 AWR1243 高性能雷达前端以及 AWR1443/AWR1642 单芯片雷达的全功能开发和评估工具。

AWR1243

可以通过标准 20 引脚接头将其连接到毫米波 DevPack 并采集原始数据,以进行射频性能评估。

AWR1443

AWR1443

该 EVM 包含在 C674x DSP 和低功耗 ARM Cortex R4F 微控制器上开始开发所需的一切功能。

AWR1443

AWR1642

mmWave Studio 是一款用于控制和配置 TI AWR1xxx 平台的可视化工具。mmWave Studio 支持对 AWR1xxx 平台进行评定和射频性能评估。mmWave Studio 可进一步促进通过 AWR1xxx 平台进行原始数据采集,使用 Matlab 处理该数据,并最终使用图形用户界面 (GUI) 呈现经处理的数据。

AWR1642

毫米波 DevPack

毫米波 DevPack 是与 AWR1x 开发评估模块配合使用的调试 DevPack,用于为 AWR1x 器件提供更多接口和电脑连接功能。它可用于连接 TDA3x EVM、TSW1400 EVM  和 mmWave Studio 工具,以配置 AWR1x 器件。 

毫米波 DevPack

DesignCore 汽车毫米波雷达入门套件

毫米波 DevPack 是与 AWR1x 开发评估模块配合使用的调试 DevPack,用于为 AWR1x 器件提供更多接口和电脑连接功能。它可用于连接 TDA3x EVM、TSW1400 EVM  和 mmWave Studio 工具,以配置 AWR1x 器件。 

DesignCore 汽车入门套件

DesignCore - 汽车毫米波雷达模块

D3 Engineering 提供的汽车毫米波雷达模块将德州仪器 (TI) 毫米波雷达技术与可集成到车辆系统中的紧凑模块相结合。嵌入式雷达模块可促进从盲区检测和泊车辅助到十字路口交通警报和自适应巡航控制的应用开发。

毫米波雷达模块

CB Cline 雷达传感器模块

CB Cline 提供的雷达传感器模块支持汽车雷达应用开发。这些模块基于德州仪器 (TI) AWR 毫米波传感器技术,涵盖从带 TDA3x 处理器板的高性能雷达前端到独立雷达传感器的所有产品。

CB Cline 雷达传感器模块

Code Composer Studio™ (CCStudio) IDE

Code Composer Studio™ 是一款基于 Eclipse 且由 TI 进行开发和提供支持的 IDE,适用于 TI 嵌入式处理器系列。该软件包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具。它包含编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、性能评测工具、仿真器、实时操作系统以及多种其他功能。直观的 IDE 提供了单一用户界面,可帮助您完成应用开发流程的每个步骤。

Code Composer Studio

查看一般工具和软件 mmWave AWR

10 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
AWR1243 76-to-81GHz High-Performance Automotive Radar Sensor Evaluation Module AWR1243BOOST 评估模块和开发板 MMWAVE AWR
AWR1443 Single-Chip 76-to-81GHz Automotive Radar Sensor Evaluation Module AWR1443BOOST 评估模块和开发板 MMWAVE AWR
AWR1642 Single-Chip 76-to-81GHz Automotive Radar Sensor Integrating DSP and MCU Evaluation Module AWR1642BOOST 评估模块和开发板 MMWAVE AWR
mmWave Development Pack (DevPack) MMWAVE-DEVPACK 评估模块和开发板 MMWAVE AWR
mmWave Device Firmware Package (DFP) MMWAVE-DFP 软件开发套件 (SDK) MMWAVE AWR
mmWave Software Development Kit (SDK) MMWAVE-SDK 软件开发套件 (SDK) MMWAVE AWR
mmWave Studio MMWAVE-STUDIO 计算工具 MMWAVE AWR
Short-Range Radar (SRR) Reference Design Using AWR1642 TIDEP-0092 参考设计 MMWAVE AWR
用于 ARM&#174; 和 F2837xD 微控制器的引脚复用实用程序 PINMUXTOOL 计算工具 MMWAVE AWR
用于 TI 微控制器 (MCU) 的 Code Composer Studio IDE Uniflash 独立闪存工具 UNIFLASH 闪存编程工具 MMWAVE AWR

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险

TI Designs 徽标