传感器产品

mmWave AWR – 技术文档

TI smart sensors enable automated driving

AWR1x 毫米波系列支持高度精确的 ADAS 应用

AWR1642: 77GHz Radar-on-Chip for Short-Range Radar Applications

适用于短距离角落雷达应用的 AWR1642 架构和功能

AWR1243 sensor: Highly integrated 76–81-GHz radar front-endfor emerging ADAS app

适用于新型以及未来 ADAS 应用的 AWR1243 架构和功能

AWR1443 single chip radar for diverse proximity sensing applications

适用于接近传感应用的 AWR1443 架构功能和各种线性调频脉冲配置

搜索技术文档

*必需
  • *产品
  • 文档标题

应用手册

显示 3 / 12 结果     查看全部 12 结果   

标题 摘要 类型 尺寸 (KB) 日期
AWR1243 Cascade 浏览摘要 PDF 8 22 Dec 2017
XWR1XXX ADC Raw Data Capture PDF 579 19 Dec 2017
Watchdog Timer IWR1443, IWR1642 Radar Sensors 浏览摘要 PDF 8 19 Dec 2017

选择指南

显示 0 / 0 结果    

解决方案指南

显示 0 / 0 结果    

白皮书

显示 3 / 10 结果     查看全部 10 结果   

标题 摘要 类型 尺寸 (KB) 日期
Reliability advantages of TI flip-chip BGA packaging PDF 608 25 Jan 2018
77GHz single chip radar sensor enables automotive body and chassis applications PDF 1349 12 Dec 2017
Moving from legacy 24GHz to state-of-the-art 77GHz radar PDF 2765 06 Oct 2017