传感器产品

电感式传感 – 工具和软件

具有叠层线圈的高精度电感式开关评估模块

演示了使用电感式传感技术来精确检测超过固定阈值的导电目标对象是否存在。

具有样片 PCB 线圈的电感数字转换器评估模块

演示了如何使用电感式传感技术来传感和测量导电目标对象的存在、位置或成分。

使用 LDC0851 的 32 位编码器旋钮参考设计

可为控制输入提供强大的低成本接口。它可以在会给替代传感技术带来问题的脏污、潮湿或油腻环境中可靠运行。此解决方案无需磁体。

1.8V 高分辨率电感数字转换器评估模块

演示了如何使用电感式传感技术来传感和测量导电目标对象的存在、位置或成分。

Inductive Sensing Design Calculator Tool (Rev. B)

LDC 传感器设计计算器工具可快速轻松地设计出不同类型的线圈并提供关于设计空间参数的详细信息。

基准线圈板评估模块

提供 19 种独特类型的 PCB 传感器线圈,用于与我们的设备评估板一起进行试验,从而为系统原型设计带来很大的灵活性。

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

查看一般工具和软件 电感式传感

27 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
Case Tamper Detection Reference Design Using Inductive Sensing TIDA-01377 参考设计 Inductive Switches
ESI + LDC 感应线性位置感测参考设计 TIDM-INDUCTIVELINEAR 参考设计 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS
Inductive Touch Sensor Coil Evaluation Board LDCTOUCHCOMCOILEVM 评估模块和开发板 Inductive Touch
Inductive Touch Stainless Steel Keypad Reference Design for Waterproof/Noise Immune HMI Applications TIDA-01102 参考设计 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS
LDC0851 事件计数参考设计指南 TIDA-00851-LDC0851 参考设计 Inductive Switches
LDC0851EVM - 采用堆叠线圈的高精度电感式开关评估模块 LDC0851EVM 评估模块和开发板 Inductive Switches
LDC1101 1.8V 高分辨率电感数字转换器评估模块 LDC1101EVM 评估模块和开发板 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS
LDC1312 评估模块 LDC1312EVM 评估模块和开发板 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS
LDC1314 Inductance-to-Digital Converter Evaluation Module LDC1314DIAL-EVM 评估模块和开发板 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS
LDC1314 Inductance-to-Digital Converter Evaluation Module LDC1314KEYPAD-EVM 评估模块和开发板 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS
LDC1314 评估模块 LDC1314EVM 评估模块和开发板 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS
LDC1612 评估模块 LDC1612EVM 评估模块和开发板 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS
LDC1614 评估模块 LDC1614EVM 评估模块和开发板 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS
LDC2114 - 1.8V 4-Channel Inductive Touch Evaluation Module LDC2114EVM 评估模块和开发板 Inductive Touch
具有 SPI 接口 的 LDC1051 电感数字转换器评估模块 LDC1051EVM 评估模块和开发板 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS
具有采样 PCB 线圈的 LDC1041 电感数字转换器评估模块 LDC1041EVM 评估模块和开发板 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS
具有采样 PCB 线圈的电感数字转换器评估模块 LDC1000QEVM 评估模块和开发板 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS
具有集成触觉反馈的金属按钮触摸感测参考设计 TIDA-00314 参考设计 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS
感应线性位置感测 Booster Pack 参考设计 TIDA-00460 参考设计 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS
用于具有采样 PCB 线圈的数字转换器的电感评估模块 LDC1000EVM 评估模块和开发板 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS
电感式接近开关 BoosterPack 参考设计 TIDA-00563 参考设计 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS
评估模块搭配 19 个 PCB 线圈实现对电感数字转换器的快速原型设计 LDCCOILEVM 评估模块和开发板 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS
采用 LDC0851 的电感感测 32 位置编码器旋钮参考设计 TIDA-00828 参考设计 Inductive Switches
采用 LDC1314 电感数字转换器的 1 度式刻度盘参考设计 TIDA-00508 参考设计 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS
采用 LDC1314 电感数字转换器的 16 按钮感应按键参考设计 TIDA-00509 参考设计 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS
采用感应传感的 32 位置增量编码器参考设计 TIDA-00615 参考设计 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS
采用感应传感的距离和重量测量参考设计 TIDA-00215 参考设计 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险