传感器产品

电感数字转换器 – 工具与软件

查看一般工具和软件 电感数字转换器

23 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
ESI + LDC 感应线性位置感测参考设计 TIDM-INDUCTIVELINEAR 参考设计 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS
Inductive Touch Sensor Coil Evaluation Board LDCTOUCHCOMCOILEVM 评估模块和开发板 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS
Inductive Touch Stainless Steel Keypad Reference Design for Waterproof/Noise Immune HMI Applications TIDA-01102 参考设计 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS
LDC1101 1.8V 高分辨率电感数字转换器评估模块 LDC1101EVM 评估模块和开发板 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS
LDC1312 评估模块 LDC1312EVM 评估模块和开发板 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS
LDC1314 Inductance-to-Digital Converter Evaluation Module LDC1314DIAL-EVM 评估模块和开发板 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS
LDC1314 Inductance-to-Digital Converter Evaluation Module LDC1314KEYPAD-EVM 评估模块和开发板 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS
LDC1314 评估模块 LDC1314EVM 评估模块和开发板 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS
LDC1612 评估模块 LDC1612EVM 评估模块和开发板 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS
LDC1614 评估模块 LDC1614EVM 评估模块和开发板 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS
LDC2114 - 1.8V 4-Channel Inductive Touch Evaluation Module LDC2114EVM 评估模块和开发板 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS
具有 SPI 接口 的 LDC1051 电感数字转换器评估模块 LDC1051EVM 评估模块和开发板 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS
具有采样 PCB 线圈的 LDC1041 电感数字转换器评估模块 LDC1041EVM 评估模块和开发板 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS
具有采样 PCB 线圈的电感数字转换器评估模块 LDC1000QEVM 评估模块和开发板 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS
具有集成触觉反馈的金属按钮触摸感测参考设计 TIDA-00314 参考设计 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS
感应线性位置感测 Booster Pack 参考设计 TIDA-00460 参考设计 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS
用于具有采样 PCB 线圈的数字转换器的电感评估模块 LDC1000EVM 评估模块和开发板 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS
电感式接近开关 BoosterPack 参考设计 TIDA-00563 参考设计 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS
评估模块搭配 19 个 PCB 线圈实现对电感数字转换器的快速原型设计 LDCCOILEVM 评估模块和开发板 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS
采用 LDC1314 电感数字转换器的 1 度式刻度盘参考设计 TIDA-00508 参考设计 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS
采用 LDC1314 电感数字转换器的 16 按钮感应按键参考设计 TIDA-00509 参考设计 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS
采用感应传感的 32 位置增量编码器参考设计 TIDA-00615 参考设计 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS
采用感应传感的距离和重量测量参考设计 TIDA-00215 参考设计 INDUCTANCE TO DIGITAL CONVERTERS

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险

TI Designs 徽标
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>