传感器产品

湿度传感器 – 工具与软件

特色评估模块

即插即用型 USB 低功耗湿度和温度传感器评估模块

HDC1080EVM 评估套件是一种即插即用系统,可用于测试和评估 HDC1080 湿度和温度传感器。

Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.9.4 (Rev. E)

下载能够显示湿度和温度测量实时流的传感解决方案 EVM GUI 软件。

特色 TI 设计

适用于星形网络的湿度和温度传感器节点

演示了对传感器终端节点进行占空比调节的超低功耗方法,可实现极长的电池寿命。

基于中断的光和环境传感器节点

TIDA-00758 TI 设计演示了一种低功耗的无线环境传感方法,可实现长达 10 年的纽扣电池寿命。

采用单电流环路和 FSK 技术的双路传感器测量

该参考设计演示了一个 4-20mA 电流环路子系统,该子系统能够测量周围环境并通过该环路传送温度、湿度和环境光信息

精准湿度传感:2m 有线通信

TIDA-00972 参考设计提供了一种传感器模块级解决方案,可实现精度为 +/- 2% 的可靠相对湿度 (RH) 传感和精度为 +/- 0.2°C 的温度传感

适用于工业自动化的 RGB LED 信号塔参考设计

TIDA-00979 TI 设计是适用于工业过程自动化的多段式 RGB 信号塔。

接近背光和智能照明控制

TIDA-00754 TI 设计演示了适用于 HMI 应用的接近传感器实施方案。