传感器产品

气体/化学感应 AFEs – 工具与软件

查看一般工具和软件 气体/化学感应 AFEs

11 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
LMP91000EVM 评估模块 LMP91000EVM 评估模块和开发板 GAS/CHEMICAL SENSING AFES
LMP9xxxx 传感器 AFE 开发软件/硬件平台 LMP9XXXXSENSORDEV-SW 电路设计和仿真 GAS/CHEMICAL SENSING AFES
SensorAFE LMP91050 LMP91050-SENSORAFE-SW 应用软件与框架 GAS/CHEMICAL SENSING AFES
SensorAFE LMP91200 LMP91200-SENSORAFE-SW 应用软件与框架 GAS/CHEMICAL SENSING AFES
传感器 AFE 数字控制器电路板 SPIO-4 评估模块和开发板 GAS/CHEMICAL SENSING AFES
支持蓝牙低能耗的气体传感器平台 GASSENSOREVM 评估模块和开发板 GAS/CHEMICAL SENSING AFES
支持蓝牙低能耗的气体传感器平台 TIDA-00056 参考设计 GAS/CHEMICAL SENSING AFES
无线 pH 传感器发送器(兼容 SensorTag 2.0)参考设计 TIDA-00561 参考设计 GAS/CHEMICAL SENSING AFES
用于 NDIR 应用的传感器 AFE 评估平台 LMP91050SDEVAL 评估模块和开发板 GAS/CHEMICAL SENSING AFES
用于 RTD 传感器的传感器 AFE 评估板 LMP91200EVAL 评估模块和开发板 GAS/CHEMICAL SENSING AFES
采用 MSP430 MCU 的单芯片、便携式一氧化碳 (CO) 监测计参考设计 TIDM-1CHP-DTECT-CO 参考设计 GAS/CHEMICAL SENSING AFES

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险

TI Designs 徽标
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>