传感器产品

电容数字转换器 – 工具与软件

查看一般工具和软件 电容数字转换器

22 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
4 通道电容数字转换器评估模块 FDC1004QEVM 评估模块和开发板 CAPACITANCE TO DIGITAL CONVERTERS
Automotive Capacitive Kick-to-Open Reference Design TIDA-01409 参考设计 CAPACITANCE TO DIGITAL CONVERTERS
Automotive Shunt-Based ±500A Precision Current Sensing Reference Design TIDA-03040 参考设计 CAPACITANCE TO DIGITAL CONVERTERS
FDC1004EVM - 4 通道电容数字转换器评估模块 FDC1004EVM 评估模块和开发板 CAPACITANCE TO DIGITAL CONVERTERS
FDC2114(两个电容传感器)评估模块 FDC2114EVM 评估模块和开发板 CAPACITANCE TO DIGITAL CONVERTERS
FDC2214PROXSEN-EVM - 接近和电容式触摸传感评估模块 FDC2214PROXSEN-EVM 评估模块和开发板 CAPACITANCE TO DIGITAL CONVERTERS
FDC2214(两个电容传感器)评估模块 FDC2214EVM 评估模块和开发板 CAPACITANCE TO DIGITAL CONVERTERS
PGA400-Q1 评估模块 PGA400Q1EVM 评估模块和开发板 CAPACITANCE TO DIGITAL CONVERTERS
Smart Backlight Control by White LED Driver, Ambient Light, and Proximity Sensor Reference Design TIDA-01364 参考设计 CAPACITANCE TO DIGITAL CONVERTERS
具有 LED 照明功能的稳健型、高电阻电容触摸和接近感测用户接口 (UI) 参考设计 TIDA-00474 参考设计 CAPACITANCE TO DIGITAL CONVERTERS
基于环境光传感器和抗扰接近传感器的背光和智能照明控制参考设计 TIDA-00754 参考设计 CAPACITANCE TO DIGITAL CONVERTERS
基于环境光传感器和接近传感器的背光和智能照明控制参考设计 TIDA-00373 参考设计 CAPACITANCE TO DIGITAL CONVERTERS
基于电容的液位感测传感器参考设计 TIDA-00317 参考设计 CAPACITANCE TO DIGITAL CONVERTERS
抗扰电容式接近传感器系统参考设计 TIDA-00466 参考设计 CAPACITANCE TO DIGITAL CONVERTERS
汽车类电容压力传感器参考设计 TIDA-00985 参考设计 CAPACITANCE TO DIGITAL CONVERTERS
汽车类电容式压力传感器接口 TIDA-00149 参考设计 CAPACITANCE TO DIGITAL CONVERTERS
汽车类电阻式压力传感器接口参考设计 TIDA-00150 参考设计 CAPACITANCE TO DIGITAL CONVERTERS
汽车类电阻式桥接压力传感器接口参考设计 TIDA-00793 参考设计 CAPACITANCE TO DIGITAL CONVERTERS
用于系统唤醒和中断的基于电容的人体接近检测参考设计 TIDA-00220 参考设计 CAPACITANCE TO DIGITAL CONVERTERS
电容式冰霜检测参考设计,分辨率小于 1mm,温漂小于 0.25% TIDA-01465 参考设计 CAPACITANCE TO DIGITAL CONVERTERS
通过玻璃实现高温触控的参考设计 TIDA-00464 参考设计 CAPACITANCE TO DIGITAL CONVERTERS
针对踢开尾门的汽车电容接近式检测参考设计 TIDA-00506 参考设计 CAPACITANCE TO DIGITAL CONVERTERS

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险

TI Designs 徽标
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>