传感器产品

特定应用传感器信号调节器 – 工具与软件

查看一般工具和软件 特定应用传感器信号调节器

13 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
DLP® NIRscan™ 评估模块 DLPNIRSCANEVM 评估模块和开发板 APPLICATION-SPECIFIC SENSOR SIGNAL CONDITIONERS
LMP93601 评估模块 LMP93601EVM 评估模块和开发板 APPLICATION-SPECIFIC SENSOR SIGNAL CONDITIONERS
XTR108 评估模块 USB 版本 XTR108EVM-USB 评估模块和开发板 APPLICATION-SPECIFIC SENSOR SIGNAL CONDITIONERS
XTR111 评估模块新版本 XTR111-2EVM 评估模块和开发板 APPLICATION-SPECIFIC SENSOR SIGNAL CONDITIONERS
具有隔离直流模拟输出的三相交流电压和电流传感器参考设计 TIDA-00454 参考设计 APPLICATION-SPECIFIC SENSOR SIGNAL CONDITIONERS
双通道灌/拉组合式电压和电流输出,隔离式,已通过 EMC/EMI 测试的参考设计 TIPD155 参考设计 APPLICATION-SPECIFIC SENSOR SIGNAL CONDITIONERS
带电流回路的 EMC 兼容桥式传感器信号调节器 TIPD126 参考设计 APPLICATION-SPECIFIC SENSOR SIGNAL CONDITIONERS
模拟线性化 3 线制 PT100 RTD 转 2 线制 4-20mA 电流回路发送器参考设计 TIPD161 参考设计 APPLICATION-SPECIFIC SENSOR SIGNAL CONDITIONERS
模拟线性化 3 线制 PT1000 RTD 转双线制 4-20mA 电流回路发送器参考设计 TIPD202 参考设计 APPLICATION-SPECIFIC SENSOR SIGNAL CONDITIONERS
用于人数统计应用的热电堆考勤机 TIDA-00213 参考设计 APPLICATION-SPECIFIC SENSOR SIGNAL CONDITIONERS
适用于 PLC 且采用多路复用单通道 ADC 的多通道模拟输出模块参考设计 TIDA-00760 参考设计 APPLICATION-SPECIFIC SENSOR SIGNAL CONDITIONERS
适用于 PLC 模拟输入的 IEPE 振动传感器接口参考设计 TIDA-01471 参考设计 APPLICATION-SPECIFIC SENSOR SIGNAL CONDITIONERS
通过 EMC/EMI 测试的双线制 4-20mA 发送器参考设计 TIPD190 参考设计 APPLICATION-SPECIFIC SENSOR SIGNAL CONDITIONERS

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险

TI Designs 徽标
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>