更小的高效控制器。我们的高性能同步整流器控制器产品系列使用更高效的同步整流器场效应晶体管替换输出整流器二极管,以此提高电源效率。此拓扑可帮助您创建尺寸更小、发热更少且符合严格的效率要求的解决方案。

按类别浏览


单通道控制器

支持所有单级和多级拓扑

双通道控制器

针对 LLC 和其他半桥拓扑进行了优化

初级侧启动

支持通过输出端的六分之一电容实现快速瞬态响应。

Technical Resources

应用手册

UCC28950/UCC28951 600W 相移全桥应用手册 (Rev. D)

本培训系列说明如何提高效率并介绍选择合适的 SR MOSFET 的设计标准。
应用手册

Design Considerations With Dual-Channel SR Controller UCC24624

本应用手册提供在 LLC 谐振转换器应用中使用我们全新的 SR 控制器时的有用提示和设计注意事项。
更多文献资料

Achieving High Power Density and Ultra Low Standby Power in Flyback Converters

本次研讨会回顾了我们全新的唤醒 IC UCC24650 如何在 PSR 反激式电源中改善瞬态响应,同时降低输出电容并保持出色的待机功耗。