TI 电子保险丝通过针对过流、短路、过压、反极性及浪涌事件的智能固态保护来帮助增强系统可靠性。我们的电子保险丝专为精度和速度而设计,可主动检测故障并实时隔离负载,在条件稳定后自动恢复正常运行。在经过热优化的紧凑型设计中实现更高的效率、更少的元件数量及增强的系统稳健性。
按类别浏览
按关键要求进行选择
相关类别
实现复杂性更低且可靠的高功率密度设计
精密保护您的系统
通过可调阈值和内置诊断功能实现精确保护,防止过压、短路、浪涌和反极性故障,从而深入了解实时系统。
简化和缩减您的设计
我们的紧凑型电子保险丝取代了多种外部元件,同时确保始终如一的保护性能,从而缩短设计时间并节省布板空间。
加快产品上市速度
借助符合全球安全标准(UL、IEC 和 VDE)并减少测试和认证时间的电子保险丝,加快产品上市速度。
在超小的空间内更大限度地提升效率
借助低 RON 电子保险丝实现高功率密度,从而在紧凑型系统设计中减少发热、功率损耗和压降。
设计和开发资源
评估板
TPS1689 evaluation module
The TPS1685EVM is used to evaluate the performance of the TPS1685 eFuse device. The TPS1685EVM comes with two TPS16851 eFuses connected in parallel to evaluate a 54V (typical) and 40A (steady state) design. This evaluation module incorporates two TPS16851 devices in parallel, which supports a 2kW (...)
评估板
TPS1685 评估模块
TPS1685EVM 用于评估 TPS1685 电子保险丝器件的性能。TPS1685EVM 具有两个并联的 TPS16850 电子保险丝,用于评估 54V(典型值)和 40A(稳态)设计。此评估模块包含两个并联的 TPS16850 器件,支持在 48V 输入电压下进行 2kW 输入电源路径保护设计。
评估板
TPS2595 电子保险丝评估模块
TPS2595EVM 评估模块 (EVM) 是一款经全面封装测试的电路,用于评估 TPS2595 电子保险丝器件。该 EVM 可让用户在不同的负载条件(0A 至 4A)下向 TPS2595 施加不同的输入电压(2.7V 至 18V)。可在该 EVM 上监控输出、输入、负载电流和开关波形。