适用于 50W 至 2kW 电源的解决方案。我们广泛的高性能模拟控制器产品系列支持半桥和全桥拓扑,适用于 50W 至 2kW 电源。强大的特性(例如可编程频率、零电压开关、软启动、集成栅极驱动器等)可提高设计灵活性,同时简化系统设计,提供更高的效率和功率密度
精选电桥控制器
Technical Resources
应用手册
UCC28950/UCC28951 600W 相移全桥应用手册 (Rev. D)
了解该使用 UCC28950/UCC28951 PSFB 控制器的 600W 相移全桥转换器的实际设计注意事项。
应用手册
LM5176 Power Sharing Between Two Parallel, Four-Switch Buck-Boost Converters
深入讨论 PSFB 和 FB-LLC 拓扑的优缺点,比较 PSFB 和 FB-LLC 拓扑的基本问题,并就如何针对给定的特定应用在这两种拓扑间进行选择给出建议。
应用手册
Phase Shifted Full Bridge, Zero Voltage Transition Design Considerations (Rev. A)
详细了解采用相移谐振 PWN 控制技术的高频、高功率设计的实际设计注意事项。
参考设计
汽车级 400W、48V 电池输入、12V 输出电源参考设计
此参考设计是一种 400W 汽车级相移全桥转换器,可通过 48V 汽车电池生成 12V 输出。增强型相移全桥控制器实现了可编程延迟,可确保在多种工作条件下实现零电压开关 (ZVS)。输出实现了同步整流,可实现快速瞬态响应和高环路带宽。此系统在空载时可提供 12V 稳定电压,待机功耗小于 100mW。可通过变压器实现伪隔离,以防止 48V 电池短路至次级侧。半桥栅极驱动器可承受最高 120V 的直流升压电压。
参考设计
54VDC 输入,12V、42A 输出半桥参考设计
这款 12V、42A 输出半桥参考设计适用于有线网络园区和分支交换机中的总线转换器。该设计具有高效率和各种故障保护功能(过流和短路)。该设计对使用 3kVRMS 基本和功能隔离式栅驱动器 UCC21220D、UCC21220AD、UCC21222D 和使用 5.7kRMS 增强型隔离式栅驱动器 UCC21540D、UCC21540DWK 及 UCC21541DW 的效率进行了比较。
参考设计
满载效率为 92% 的 2kW 工业交流/直流电池充电器参考设计
该参考设计是一个可以设置为标准电源或电池充电器的模块。输出电压范围为 0V 至 32V,最大电流为 62.5A。它由四块板、一个升压 PFC、一个相移全桥、一个小子板(托管微控制器)以及具有三个 LED 和四个按钮的显示板组成。输入电压范围是通用的:90VAC 至 264VAC,输入电流限制为 10Arms,这可将输入功率限制在 200VAC 以下。微控制器将电源连接到操作员并控制所有功能,包括启用和关闭 PFC 和直流/直流功率级,设置不同的输出电压电平和充电电流限制。