按电源开关技术分类浏览
为何选择 TI 的 AC/DC 转换器?
更简单的系统实施方式
借助集成电源开关、栅极驱动器和控制逻辑来减少设计中的物料清单。简化的设计意味着可缩短产品上市准备时间和降低成本。
TI GaN 技术
我们独有的硅基氮化镓工艺使我们的客户能够在更高的开关频率下实现更高的效率,同时减少热量产生并提高功率密度。
集成式栅极驱动器可提高性能
内置的高电流栅极驱动器可省去外部元件,并同时优化 Si 和 GaN 功率模块的开关性能。
技术资源
无辅助绕组 GaN 反激式转换器如何解决交流/直流适配器设计难题 (Rev. A)
UCC28880, UCC28881 Audible Noise Reduction Techniques
设计反激式 DC/DC 转换器
了解特色应用
利用 TI 降压稳压器满足混合动力汽车和电动汽车的系统电源要求
设计工程师不仅要考虑多个注意事项,同时还要满足严格的目标成本和布板空间要求。我们在设计和开发功率器件时便考虑到了这些挑战。
- 更宽的工作温度范围。
- 支持严格的电磁兼容性标准,例如国际无线电干扰特别委员会 5 类。
- 宽输入电压能力范围,可应对较大输入瞬态情况。
- 可采用引线式封装和无引线封装。
特色资源
- TPSF12C3 – 适用于三相系统的共模有源 EMI 滤波器 (AEF)
- LMR38020-Q1 – SIMPLE SWITCHER® 汽车类 4.2V 至 80V、2A 电源模块同步降压转换器
- LM5180-Q1 – 具有 100V、1.5A 集成式 MOSFET 的汽车类 65V 输入电压非光电反激式转换器
- LMR38020QEVM – LMR38020-Q1 40µA IQ、80V、2A 同步降压 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器评估模块
借助 TI 降压转换器和控制器扩展汽车信息娱乐系统与仪表组系统的功能
当今的汽车信息娱乐系统与仪表组系统为现代驾驶员提供信息、娱乐和连接功能。展望未来,这些系统内的功能应该只增不减。这意味着需要在相同的物理空间内具有更强的处理能力。为了给这些新一代系统供电,电源转换器需要在两个重要方面具有出色表现。
- 较高的输出功率与封装尺寸比,但不会发生过热。
- 更大限度地降低传导和辐射电磁干扰。
特色资源
- LM61495-Q1 – 针对功率密度进行了优化且具有低 EMI 的 10A 汽车类降压转换器
- TPS62813-Q1 – 具有固定 Fsw 和 SYNC 并采用 2mm x 3mm 可湿性侧面封装的汽车类 2.75V 至 6V、3A 降压转换器
- TPS62873-Q1 – 汽车级 2.7V 至 6V 输入、15A 可堆叠同步降压转换器
通过简化热管理来提高功率密度并优化电力输送系统的死区时间控制
我们的 SR 产品具有灵活的配置和高级死区时间控制,可实现更高的功率密度和更快的设计周期。这些拓扑能够灌入较大的输出电流,支持多种拓扑,包括反激式、LLC 和半桥/全桥架构,因此非常适合高效的电源转换设计。
优势:
1.支持高 VDS 额定值和高达 28V 直流运行,可在交流/直流反激式适配器中实现高输出电压和过冲。
2.在服务器和电信应用中,与主控制器一起进行死区时间控制。
特色资源
- PMP23146 – 适用于服务器辅助电源且采用 GaN 的 45W 高功率密度有源钳位反激式参考设计
- PMP22244 – 具有 GaN 参考设计的 60W USB Type-C® 高密度有源钳位反激式控制器
- TIDA-01623 – 功率密度为 30W/立方英寸、效率高达 93.4% 的 100W 交流/直流适配器参考设计
- UCC24612-1EVM – 辅助侧同步整流器控制器二极管替代演示板
- UCC24624EVM – UCC24624 LLC 栅极驱动器评估模块
- UCC24630EVM-636 – UCC24630 65W AC/DC 适配器
设计和开发资源
UCG28824 45W QR 反激式评估模块
UCG28824EVM-124 是一款 45W USB-C PD 评估模块 (EVM),可评估适用于交流/直流适配器、充电器、USB 墙壁插座和其他应用的离线 GaN 集成准谐振反激式转换器。该 EVM 符合 CoC 第 2 级和 DoE 第 6 级标准的能效要求。该 EVM 的用途是进行评估,不是最终产品。UCG28824EVM-124 将 90VRMS 至 264VRMS 的输入电压向下转换为 5VDC、9VDC、15VDC 或 20VDC 的可选 USB-C PD 输出电压。该 EVM 还可以配置来产生 5VDC 至 24VDC 范围内的固定输出电压。该 EVM 设计用于提供最高 (...)
带自偏置 GaN 的 180VAC 至 275VAC 输入,96W - 24VAC/DC 反激参考设计
该参考设计是一款可提供 24V、1A 平均输出以及持续 4 秒提供高达 96W 功率的电源。该设计支持需要解决电机驱动或瞬时功率负载等高峰值功率问题的所有情况。集成式准谐振控制器、氮化镓 (GaN) 开关和自偏置部分可保持低待机损耗,同时提供高效率,并且无需在变压器中使用辅助绕组。简单的变压器结构降低了漏电感,并通过减少缓冲器损耗提高了效率。此外,移除辅助绕组和相关元件可降低 BOM 成本并减小 PCB 占用空间。
准谐振 GaN 反激式参考设计
本参考设计可在 195VAC 至 265VAC 输入下生成 24V 输出,负载电流为 2.5A。该设计使用自偏置氮化镓 (GaN) 反激式 UCG28826。该设计可以提供 60W 输出功率。该设计不需要辅助变压器绕组,因为此器件集成了自偏置和无辅助检测方案。满负载时该设计在 130kHz 开关频率下工作,并在中等负载或轻负载时降低开关频率,从而保持高效率。