充分利用我们的可扩展微控制器 (MCU) 产品系列,从紧凑型入门级器件到高效的全功能 MCU,不一而足
我们的汽车 MCU 使设计人员能够创建响应速度更快、效率更高且功能丰富的照明、电机、热管理或车身控制模块系统。无论您需要小尺寸 Arm® Cortex®-M0+ 来实现基本功能,还是需要高性能 Arm® Cortex®-R 来实现高级功能,我们的 MCU 都能灵活地在引脚封装、存储器大小以及功能安全和信息安全特性之间进行扩展,例如 Evita 全功能级硬件安全模块 (HSM) 以及支持 ASIL-B 或 ASIL-D 的硬件。
按 Arm 内核浏览
Arm Cortex-M33 MCU
具有浮点单元和高级信息安全机制(包括 Arm® TrustZone® 技术)且性能经过优化的 160MHz MCU。支持 ASIL-B 硬件完整性和 AUTOSAR,从而实现无缝集成。
Arm Cortex-M0+ MCU
32 位可扩展 MCU 产品系列,具有低成本 24MHz、低功耗 32MHz 和高性能 80MHz 等选项。支持高达 ASIL-B 等级的硬件完整性和模拟集成,可实现紧凑的设计。
按 C2000 实时内核浏览
相关类别
了解特色应用
热管理
借助采用智能电机控制的紧凑、安静的热管理解决方案,提升舒适度和效率
汽车照明
通过高级照明提升安全性和可见性
汽车车身电机
凭借紧凑的封装、高计算性能及丰富的代码示例,实现高效的车身电机设计
借助采用智能电机控制的紧凑、安静的热管理解决方案,提升舒适度和效率
我们的 C2000 和 Arm® Cortex® 微控制器可为汽车系统实现高效、安静且可扩展的热管理。在混合动力 EV (HEV) 和 EV 中,热管理系统在功耗方面仅次于动力总成系统。提高加热和冷却系统的系统级效率可直接影响续航里程。我们的技术和专业知识有助于优化能量转换效率并降低功率损耗,同时改善整体驾驶体验。这些微控制器系列可共同实现紧凑的实时设计。
特色资源
参考设计
- TIDM-02021 – 具有 F29x MCU 的 11kW 三相双向车载充电器和低压 DC-DC 参考设计
产品
- MSPM0G3519-Q1 – 具有 512kB 闪存、128kB SRAM、2 个 CAN、2 个 ADC、DAC 和 COMP 的汽车级 80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU
- TMS320F280023-Q1 – 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、64KB 闪存的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
- TMS320F2800156-Q1 – 具有 CAN-FD、锁步 ASIL B、0 级和 1 级、100MHz 频率、256KB 闪存的汽车级 C2000™ 32 位 MCU
通过高级照明提升安全性和可见性
使用 Arm Cortex-M0+、Arm Cortex-R 和 C2000 实时微控制器为汽车照明应用供电。
优势:
- 为 LED 驱动器级(LIN、CAN、CAN-FD 等)提供丰富的通信支持。
- 丰富的存储器和封装选项。
- 与高分辨率 PWM、高级计时器、高精度 ADC、DAC、运算放大器和比较器系统模拟集成。
- 高性能的降压/升压控制环路可实现高达 95% 的效率。
特色资源
参考设计
- TIDM-AUTO-DC-LED-LIGHTING – 面向汽车前灯应用的多通道高密度 LED 控制
产品
- TMS320F2800156-Q1 – 具有 CAN-FD、锁步 ASIL B、0 级和 1 级、100MHz 频率、256KB 闪存的汽车级 C2000™ 32 位 MCU
- MSPM0G3519-Q1 – 具有 512kB 闪存、128kB SRAM、2 个 CAN、2 个 ADC、DAC 和 COMP 的汽车级 80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU
- AM2612-Q1 – 具有实时控制和安全功能的最高 400MHz 双核 Arm® Cortex®-R5F MCU
硬件开发
- LAUNCHXL-F2800157 – C2000™ 实时 MCU F2800157 LaunchPad™ 开发套件
- LP-MSPM0G3519 – LP-MSPM0G3519 评估模块
技术资源
- 汽车后照明系统的趋势和拓扑结构 (Rev. A) – 白皮书
凭借紧凑的封装、高计算性能及丰富的代码示例,实现高效的车身电机设计
适用于汽车车门、车顶、座椅、后备箱和车窗模块设计的可扩展 MCU,具有多项核心优势
优势:
- 借助支持死区且具备互补输出功能的 ePWM 或高级计时器,实现精确控制。
- 采用 2 x 2mm WSON8、5 x 5mm VQFN32 和其他小型封装,且尺寸紧凑,适用于空间受限型设计。
- 集成模拟功能,包括高速 ADC、零漂移运算放大器、比较器及 DAC。
- 丰富的软件生态系统,提供了各种电机的示例代码和参考设计。
特色资源
产品
- MSPM0L1306-Q1 – 具有 64KB 闪存、4KB RAM、12 位 ADC、OPA 和 LIN 的汽车级 32MHz Arm® Cortex®-M0+
- MSPM0G3507-Q1 – 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、ADC、DAC、COMP、运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的汽车级 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
- TMS320F2800157-Q1 – 具有 HRPWM、CAN-FD、锁步 ASIL B、0 级和 1 级、120MHz 频率、256KB 闪存的汽车级 C2000™ 32 位 MCU